Grupos de mercadorias
Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de SmCo, Forma B
K0551_B

Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de SmCo, Forma B

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em latão.
Núcleo do ímã em SmCo.
Indicação:Versão lisa, sistema blindado. Diâmetro „D“ retificado com tolerância de ajuste h6. Prendedores magnéticos cilíndricos de SmCo não podem ser diretamente prensados no ferro de maneira alguma, caso contrário ocorrerão perdas de aderência devido ao curto-circuito no seu campo magnético. Prendedores magnéticos de SmCo são adequados principalmente para a utilização em ponteadeiras, pois não ocorre qualquer desmagnetização.Faixa de temperatura:máx. 200 °C.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0551_B Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de SmCo, Forma B 173 kB

Desenhos

Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de SmCo, Forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1HTForça de
aderência
N
Distância para
as paredes de
ferro/mm
CADAces.PreçoEncomendar
K0551.02B6M320581,5 sob consulta
K0551.04B8M3205221,5 sob consulta
K0551.06B10M4207402 sob consulta
K0551.08B13M4207602,5 sob consulta
K0551.10B16M42581253 sob consulta
K0551.12B20M62562504 sob consulta
K0551.14B25M63584005 sob consulta
K0551.16B32M64066006 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33