Grupos de mercadorias
Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de NdFeB, Forma B
K1395_B

Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de NdFeB, Forma B

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em latão.
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Versão:Carcaça lisa.Indicação:Versão lisa, sistema blindado.
Cápsulas magnéticas de neodímio não podem ser prensadas diretamente sobre materiais ferrosos, pois poderão perder a força de aderência através de curto circuito magnético.

Diâmetro "D" retificado com tolerância de ajuste h6.
Faixa de temperatura:máx. 80 °C.Montagem:A montagem dos ímãs pode ser efetuada através de prensagem, aparafusamento ou colagem.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1395_B Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de NdFeB, Forma B 164 kB

Desenhos

Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de NdFeB, Forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1HTForça de
aderência
N
Distância
para as paredes
de ferro/mm
CADAces.PreçoEncomendar
K1395.206B6M3205101,5 sob consulta
K1395.208B8M3205251,5 sob consulta
K1395.210B10M4207452 sob consulta
K1395.213B13M4207702,5 sob consulta
K1395.216B16M42581503 sob consulta
K1395.220B20M62562804 sob consulta
K1395.225B25M63584505 sob consulta
K1395.232B32M64067006 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33