Группы товаров
T-образные рукоятки, пластмасса
K1871

T-образные рукоятки, пластмасса

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.
Втулка или резьбовой винт, сталь оцинкованная.
Исполнение: Oтполированный до блеска.По запросу:Другие варианты наружной резьбы, длины болта и цвета.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1871 T-образные рукоятки, пластмасса 139 kB

Чертежи (общий обзор)

T-образные рукоятки, пластмасса

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаВид резьбыABD

D3HH1LTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1871.16506Kвнутренняя резьба65,114,6M6183722,9-9 по запросу
K1871.16508Kвнутренняя резьба65,114,6M8183722,9-12 по запросу
K1871.17508Kвнутренняя резьба75,118,4M82241,225,2-12 по запросу
K1871.17510Kвнутренняя резьба75,118,4M102241,225,2-15 по запросу
K1871.18510Kвнутренняя резьба85,219,6M102444,826,5-15 по запросу
K1871.18512Kвнутренняя резьба85,219,6M122444,826,5-18 по запросу
K1871.26506X20Lнаружная резьба65,114,6M6183722,920- по запросу
K1871.26506X25Lнаружная резьба65,114,6M6183722,925- по запросу
K1871.26506X30Lнаружная резьба65,114,6M6183722,930- по запросу
K1871.26506X40Lнаружная резьба65,114,6M6183722,940- по запросу
K1871.26508X20Lнаружная резьба65,114,6M8183722,920- по запросу
K1871.26508X25Lнаружная резьба65,114,6M8183722,925- по запросу
K1871.26508X30Lнаружная резьба65,114,6M8183722,930- по запросу
K1871.26508X40Lнаружная резьба65,114,6M8183722,940- по запросу
K1871.27508X20Lнаружная резьба75,118,4M82241,225,220- по запросу
K1871.27508X25Lнаружная резьба75,118,4M82241,225,225- по запросу
K1871.27508X30Lнаружная резьба75,118,4M82241,225,230- по запросу
K1871.27508X40Lнаружная резьба75,118,4M82241,225,240- по запросу
K1871.27510X30Lнаружная резьба75,118,4M102241,225,230- по запросу
K1871.27510X40Lнаружная резьба75,118,4M102241,225,240- по запросу
K1871.27510X50Lнаружная резьба75,118,4M102241,225,250- по запросу
K1871.28510X30Lнаружная резьба85,219,6M102444,826,530- по запросу
K1871.28510X40Lнаружная резьба85,219,6M102444,826,540- по запросу
K1871.28510X50Lнаружная резьба85,219,6M102444,826,550- по запросу
K1871.28512X30Lнаружная резьба85,219,6M122444,826,530- по запросу
K1871.28512X40Lнаружная резьба85,219,6M122444,826,540- по запросу
K1871.28512X50Lнаружная резьба85,219,6M122444,826,550- по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33