Группы товаров
Ручки пятилепестковые, с внутренней резьбой
K0279_IG

Ручки пятилепестковые, с внутренней резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал, конструкция:Основа термопласт жёсткий, чёрный.
Мягкое чёрное покрытие из термопласта.
Внутренняя резьба - латунь.
Указание:SYMPA TOUCH Ручки пятилепестковые имеются в наличии 3 размеров с внутренней и наружной резьбой.По запросу:Прочие сведения о наружной резьбе, длине винтов, конструкции и цвете.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0279_IG Ручки пятилепестковые, с внутренней резьбой 205 kB

Чертежи

Ручки пятилепестковые, с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDD1D2HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0279.4005KM5401927,74,612,5 по запросу
K0279.4006KM6401927,74,612,5 по запросу
K0279.4008KM8401927,74,612,5 по запросу
K0279.4010KM10401927,74,612,5 по запросу
K0279.5006KM65023,527,74,612,5 по запросу
K0279.5008KM85023,527,74,612,5 по запросу
K0279.5010KM105023,527,74,612,5 по запросу
K0279.6006KM66031,827,74,612,5 по запросу
K0279.6008KM86031,827,74,612,5 по запросу
K0279.6010KM106031,827,74,612,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33