Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеОписание продукта:Естественный и уверенный эффект захвата обусловлен материалом и оформлением, особенно отличающим такие ручки.Материал, конструкция:Основа термопласт жёсткий, чёрный.
Мягкое чёрное покрытие из термопласта.
Внутренняя резьба - латунь.
Наружная резьба - оцинкованная сталь, класс прочности 5.8.
Указание:SYMPA TOUCH Ручки пятилепестковые имеются в наличии 3 размеров с внутренней и наружной резьбой.По запросу:Прочие сведения о наружной резьбе, длине винтов, конструкции и цвете.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0279 Ручки пятилепестковые 173 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки пятилепестковые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2HH1TLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0279.4005KM5401927,74,612,5- по запросу
K0279.4006KM6401927,74,612,5- по запросу
K0279.4008KM8401927,74,612,5- по запросу
K0279.4010KM10401927,74,612,5- по запросу
K0279.5006KM65023,527,74,612,5- по запросу
K0279.5008KM85023,527,74,612,5- по запросу
K0279.5010KM105023,527,74,612,5- по запросу
K0279.6006KM66031,827,74,612,5- по запросу
K0279.6008KM86031,827,74,612,5- по запросу
K0279.6010KM106031,827,74,612,5- по запросу
K0279.4006X15LM6401927,74,6-15 по запросу
K0279.4006X20LM6401927,74,6-20 по запросу
K0279.4006X25LM6401927,74,6-25 по запросу
K0279.4006X35LM6401927,74,6-35 по запросу
K0279.4008X16LM8401927,74,6-16 по запросу
K0279.4008X25LM8401927,74,6-25 по запросу
K0279.4008X35LM8401927,74,6-35 по запросу
K0279.4010X20LM10401927,74,6-20 по запросу
K0279.4010X30LM10401927,74,6-30 по запросу
K0279.4010X40LM10401927,74,6-40 по запросу
K0279.4010X50LM10401927,74,6-50 по запросу
K0279.5006X15LM65023,527,74,6-15 по запросу
K0279.5006X20LM65023,527,74,6-20 по запросу
K0279.5006X25LM65023,527,74,6-25 по запросу
K0279.5006X35LM65023,527,74,6-35 по запросу
K0279.5008X16LM85023,527,74,6-16 по запросу
K0279.5008X25LM85023,527,74,6-25 по запросу
K0279.5008X35LM85023,527,74,6-35 по запросу
K0279.5010X30LM105023,527,74,6-30 по запросу
K0279.5010X40LM105023,527,74,6-40 по запросу
K0279.5010X50LM105023,527,74,6-50 по запросу
K0279.6006X15LM66031,827,74,6-15 по запросу
K0279.6006X20LM66031,827,74,6-20 по запросу
K0279.6006X35LM66031,827,74,6-35 по запросу
K0279.6008X16LM86031,827,74,6-16 по запросу
K0279.6008X25LM86031,827,74,6-25 по запросу
K0279.6008X35LM86031,827,74,6-35 по запросу
K0279.6010X20LM106031,827,74,6-20 по запросу
K0279.6010X30LM106031,827,74,6-30 по запросу
K0279.6010X40LM106031,827,74,6-40 по запросу
K0279.6010X50LM106031,827,74,6-50 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33