Группы товаров
Ручки пятилепестковые из пластмассы, резьбовая вставка из стали с наружной резьбой
K0276_AG

Ручки пятилепестковые из пластмассы, резьбовая вставка из стали...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт черно-серый.
Резьбовой палец из стали 5.8.
Исполнение: Сталь с синим пассивированием.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0276_AG Ручки пятилепестковые из пластмассы, резьбовая вставка из стали с наружной резьбой 154 kB

Чертежи

Ручки пятилепестковые из пластмассы, резьбовая вставка из стали с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDD1D2HH1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0276.320615LM63215171215 по запросу
K0276.400816LM8401820,514,516 по запросу
K0276.501020LM105020251820 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33