Группы товаров
Ручки пятилепестковые из пластмассы (дуропласт), резьбовая вставка из стали с внутренней резьбой
K0185_IG

Ручки пятилепестковые из пластмассы (дуропласт), резьбовая...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.
Втулка, сталь, оцинкованная.
Исполнение: Oтполированный до блеска.Указание:При конструкциях K0185.3205 и K0185.3206 втулка из латуни.По запросу:Другие цвета.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0185_IG Ручки пятилепестковые из пластмассы (дуропласт), резьбовая вставка из стали с внутренней резьбой 168 kB

Чертежи

Ручки пятилепестковые из пластмассы (дуропласт), резьбовая вставка из стали с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDD1D3HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0185.3205KM5321622,411,210 по запросу
K0185.3206KM6321622,411,29 по запросу
K0185.4006KM64020281412 по запросу
K0185.4008KM84020281414 по запросу
K0185.4010KM104020281414 по запросу
K0185.5008KM850253517,514 по запросу
K0185.5010KM1050253517,514 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33