Группы товаров
Ручки пятилепестковые из пластмассы (дуропласт), резьбовая вставка из стали
K0185

Ручки пятилепестковые из пластмассы (дуропласт), резьбовая...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.
Втулка или резьбовой винт, сталь оцинкованная.
Исполнение: Oтполированный до блеска.Указание:При конструкциях K0185.3205 и K0185.3206 втулка из латуни.По запросу:Другие варианты наружной резьбы, длины болта и цвета.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0185 Ручки пятилепестковые из пластмассы (дуропласт), резьбовая вставка из стали 143 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки пятилепестковые из пластмассы (дуропласт), резьбовая вставка из стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDD1D3HH1TLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0185.3205KM5321622,411,210- по запросу
K0185.3206KM6321622,411,29- по запросу
K0185.4006KM64020281412- по запросу
K0185.4008KM84020281414- по запросу
K0185.4010KM104020281414- по запросу
K0185.5008KM850253517,514- по запросу
K0185.5010KM1050253517,514- по запросу
K0185.3206X12LM6321622,411,2-12 по запросу
K0185.3206X18LM6321622,411,2-18 по запросу
K0185.3208X16LM8321622,411,2-16 по запросу
K0185.3208X24LM8321622,411,2-24 по запросу
K0185.4006X18LM640202814-18 по запросу
K0185.4008X16LM840202814-16 по запросу
K0185.4008X20LM840202814-20 по запросу
K0185.4008X24LM840202814-24 по запросу
K0185.4010X30LM1040202814-30 по запросу
K0185.5008X16LM850253517,5-16 по запросу
K0185.5008X24LM850253517,5-24 по запросу
K0185.5010X20LM1050253517,5-20 по запросу
K0185.5010X30LM1050253517,5-30 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33