Группы товаров
Звездообразные рукоятки
согласно DIN 6336, шестигранник, форма S
K0155_S

Звездообразные рукоятки согласно DIN 6336, шестигранник, форма S

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт чёрный.По запросу:Другие цвета и надписи, такие, как фирменные логотипы или символы.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0155_S Звездообразные рукоятки согласно DIN 6336, шестигранник, форма S 153 kB

Чертежи

Звездообразные рукоятки
согласно DIN 6336, шестигранник, форма S

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаD1

D8HH3SWT7CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0155.808S3214201085 по запросу
K0155.810S401825131010 по запросу
K0155.813S502232171310 по запросу
K0155.816S632640211615 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33