Группы товаров
Эргономичная трехлепестковая ручка с наружной резьбой
K0785_AG

Эргономичная трехлепестковая ручка с наружной резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Твердый компонент из стеклопластика.
Мягкий компонент из термопластичного эластомера.
Болт с резьбой из стали, класс стойкости 5.8 или из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Сталь с синим пассивированием.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Серийная поставка в цветовой комбинации -
черно-серый RAL 7021 (твердый компонент)
и черно-серый RAL 7021 (мягкий компонент).
По запросу:Другие исполнения.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0785_AG Эргономичная трехлепестковая ручка с наружной резьбой 173 kB

Чертежи

Эргономичная трехлепестковая ручка с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
DD1D2HH1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0785.8008X20LСтальM88026371020 по запросу
K0785.8008X25LСтальM88026371025 по запросу
K0785.8008X30LСтальM88026371030 по запросу
K0785.8008X40LСтальM88026371040 по запросу
K0785.8010X30LСтальM108026371030 по запросу
K0785.8010X40LСтальM108026371040 по запросу
K0785.8010X50LСтальM108026371050 по запросу
K0785.8012X30LСтальM128026371030 по запросу
K0785.8012X40LСтальM128026371040 по запросу
K0785.8012X50LСтальM128026371050 по запросу
K0785.8012X60LСтальM128026371060 по запросу
K0785.08008X20Lнержавеющая стальM88026371020 по запросу
K0785.08008X25Lнержавеющая стальM88026371025 по запросу
K0785.08008X30Lнержавеющая стальM88026371030 по запросу
K0785.08008X40Lнержавеющая стальM88026371040 по запросу
K0785.08010X30Lнержавеющая стальM108026371030 по запросу
K0785.08010X40Lнержавеющая стальM108026371040 по запросу
K0785.08010X50Lнержавеющая стальM108026371050 по запросу
K0785.08012X30Lнержавеющая стальM128026371030 по запросу
K0785.08012X40Lнержавеющая стальM128026371040 по запросу
K0785.08012X50Lнержавеющая стальM128026371050 по запросу
K0785.08012X60Lнержавеющая стальM128026371060 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33