Группы товаров
Ручки с накаткой, Форма K, резьбовой втулкой, с крышкой
K0260_K

Ручки с накаткой, Форма K, резьбовой втулкой, с крышкой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт, цвет черно-серый.
Втулка из стали 5.8.
Исполнение: Сталь с синим пассивированием.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0260_K Ручки с накаткой, Форма K, резьбовой втулкой, с крышкой 244 kB

Чертежи

Ручки с накаткой, Форма K, резьбовой втулкой, с крышкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
крышки
РазмерDD1D2HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0260.2105Kчёрно-серый RAL 70211M54016,5311310 по запросу
K0260.21051Kоранжевый RAL 20041M54016,5311310 по запросу
K0260.21052Kярко-зелёный RAL60321M54016,5311310 по запросу
K0260.21053Kсиний RAL50171M54016,5311310 по запросу
K0260.21055Kсветло-серый RAL 70351M54016,5311310 по запросу
K0260.21056Kярко-красный RAL 30201M54016,5311310 по запросу
K0260.21057Kярко-жёлтый RAL 10211M54016,5311310 по запросу
K0260.2106Kчёрно-серый RAL 70211M64016,5311310 по запросу
K0260.21061Kоранжевый RAL 20041M64016,5311310 по запросу
K0260.21062Kярко-зелёный RAL60321M64016,5311310 по запросу
K0260.21063Kсиний RAL50171M64016,5311310 по запросу
K0260.21065Kсветло-серый RAL 70351M64016,5311310 по запросу
K0260.21066Kярко-красный RAL 30201M64016,5311310 по запросу
K0260.21067Kярко-жёлтый RAL 10211M64016,5311310 по запросу
K0260.2108Kчёрно-серый RAL 70211M84016,5311314 по запросу
K0260.21081Kоранжевый RAL 20041M84016,5311314 по запросу
K0260.21082Kярко-зелёный RAL60321M84016,5311314 по запросу
K0260.21083Kсиний RAL50171M84016,5311314 по запросу
K0260.21085Kсветло-серый RAL 70351M84016,5311314 по запросу
K0260.21086Kярко-красный RAL 30201M84016,5311314 по запросу
K0260.21087Kярко-жёлтый RAL 10211M84016,5311314 по запросу
K0260.2208Kчёрно-серый RAL 70212M85018361514 по запросу
K0260.22081Kоранжевый RAL 20042M85018361514 по запросу
K0260.22082Kярко-зелёный RAL60322M85018361514 по запросу
K0260.22083Kсиний RAL50172M85018361514 по запросу
K0260.22085Kсветло-серый RAL 70352M85018361514 по запросу
K0260.22086Kярко-красный RAL 30202M85018361514 по запросу
K0260.22087Kярко-жёлтый RAL 10212M85018361514 по запросу
K0260.2210Kчёрно-серый RAL 70212M105018361514 по запросу
K0260.22101Kоранжевый RAL 20042M105018361514 по запросу
K0260.22102Kярко-зелёный RAL60322M105018361514 по запросу
K0260.22103Kсиний RAL50172M105018361514 по запросу
K0260.22105Kсветло-серый RAL 70352M105018361514 по запросу
K0260.22106Kярко-красный RAL 30202M105018361514 по запросу
K0260.22107Kярко-жёлтый RAL 10212M105018361514 по запросу
K0260.2310Kчёрно-серый RAL 70213M106322411714 по запросу
K0260.23101Kоранжевый RAL 20043M106322411714 по запросу
K0260.23102Kярко-зелёный RAL60323M106322411714 по запросу
K0260.23103Kсиний RAL50173M106322411714 по запросу
K0260.23105Kсветло-серый RAL 70353M106322411714 по запросу
K0260.23106Kярко-красный RAL 30203M106322411714 по запросу
K0260.23107Kярко-жёлтый RAL 10213M106322411714 по запросу
K0260.2312Kчёрно-серый RAL 70213M126322411718 по запросу
K0260.23121Kоранжевый RAL 20043M126322411718 по запросу
K0260.23122Kярко-зелёный RAL60323M126322411718 по запросу
K0260.23123Kсиний RAL50173M126322411718 по запросу
K0260.23125Kсветло-серый RAL 70353M126322411718 по запросу
K0260.23126Kярко-красный RAL 30203M126322411718 по запросу
K0260.23127Kярко-жёлтый RAL 10213M126322411718 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33