Группы товаров
Ручки с крутящим моментом наружная резьба
K0277_AG

Ручки с крутящим моментом наружная резьба

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт черно-серый. Болт из стали 5.8.Исполнение: Болт с синим пассивированием.Указание:Необходимый крутящий момент устанавливается при помощи регулировочного винта. При достижении установленного крутящего момента ручка свободно прокручивается.Указание на чертеже:
1) Регулировочный винт для установки крутящего момента
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0277_AG Ручки с крутящим моментом наружная резьба 212 kB

Чертежи

Ручки с крутящим моментом наружная резьба

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВид резьбыМатериал
компонента
Цвет
крышки
РазмерD

D1D2D3D4HH1LKрутящий
момент
Nm
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0277.205X30наружная резьбаСтальчёрно-серый RAL 70212M5261823162710,5300,1 - 0,3 по запросу
K0277.2051X30наружная резьбаСтальоранжевый RAL 20042M5261823162710,5300,1 - 0,3 по запросу
K0277.2052X30наружная резьбаСтальярко-зелёный RAL60322M5261823162710,5300,1 - 0,3 по запросу
K0277.2053X30наружная резьбаСтальсиний RAL50172M5261823162710,5300,1 - 0,3 по запросу
K0277.2055X30наружная резьбаСтальсветло-серый RAL 70352M5261823162710,5300,1 - 0,3 по запросу
K0277.2056X30наружная резьбаСтальярко-красный RAL 30202M5261823162710,5300,1 - 0,3 по запросу
K0277.2057X30наружная резьбаСтальярко-жёлтый RAL 10212M5261823162710,5300,1 - 0,3 по запросу
K0277.205X50наружная резьбаСтальчёрно-серый RAL 70212M5261823162710,5500,1 - 0,3 по запросу
K0277.2051X50наружная резьбаСтальоранжевый RAL 20042M5261823162710,5500,1 - 0,3 по запросу
K0277.2052X50наружная резьбаСтальярко-зелёный RAL60322M5261823162710,5500,1 - 0,3 по запросу
K0277.2053X50наружная резьбаСтальсиний RAL50172M5261823162710,5500,1 - 0,3 по запросу
K0277.2055X50наружная резьбаСтальсветло-серый RAL 70352M5261823162710,5500,1 - 0,3 по запросу
K0277.2056X50наружная резьбаСтальярко-красный RAL 30202M5261823162710,5500,1 - 0,3 по запросу
K0277.2057X50наружная резьбаСтальярко-жёлтый RAL 10212M5261823162710,5500,1 - 0,3 по запросу
K0277.206X30наружная резьбаСтальчёрно-серый RAL 70212M6261823162710,5300,1 - 0,3 по запросу
K0277.2061X30наружная резьбаСтальоранжевый RAL 20042M6261823162710,5300,1 - 0,3 по запросу
K0277.2062X30наружная резьбаСтальярко-зелёный RAL60322M6261823162710,5300,1 - 0,3 по запросу
K0277.2063X30наружная резьбаСтальсиний RAL50172M6261823162710,5300,1 - 0,3 по запросу
K0277.2065X30наружная резьбаСтальсветло-серый RAL 70352M6261823162710,5300,1 - 0,3 по запросу
K0277.2066X30наружная резьбаСтальярко-красный RAL 30202M6261823162710,5300,1 - 0,3 по запросу
K0277.2067X30наружная резьбаСтальярко-жёлтый RAL 10212M6261823162710,5300,1 - 0,3 по запросу
K0277.206X50наружная резьбаСтальчёрно-серый RAL 70212M6261823162710,5500,1 - 0,3 по запросу
K0277.2061X50наружная резьбаСтальоранжевый RAL 20042M6261823162710,5500,1 - 0,3 по запросу
K0277.2062X50наружная резьбаСтальярко-зелёный RAL60322M6261823162710,5500,1 - 0,3 по запросу
K0277.2063X50наружная резьбаСтальсиний RAL50172M6261823162710,5500,1 - 0,3 по запросу
K0277.2065X50наружная резьбаСтальсветло-серый RAL 70352M6261823162710,5500,1 - 0,3 по запросу
K0277.2066X50наружная резьбаСтальярко-красный RAL 30202M6261823162710,5500,1 - 0,3 по запросу
K0277.2067X50наружная резьбаСтальярко-жёлтый RAL 10212M6261823162710,5500,1 - 0,3 по запросу
K0277.306X40наружная резьбаСтальчёрно-серый RAL 70213M63422312037,514,5400,1 - 0,3 по запросу
K0277.3061X40наружная резьбаСтальоранжевый RAL 20043M63422312037,514,5400,1 - 0,3 по запросу
K0277.3062X40наружная резьбаСтальярко-зелёный RAL60323M63422312037,514,5400,1 - 0,3 по запросу
K0277.3063X40наружная резьбаСтальсиний RAL50173M63422312037,514,5400,1 - 0,3 по запросу
K0277.3065X40наружная резьбаСтальсветло-серый RAL 70353M63422312037,514,5400,1 - 0,3 по запросу
K0277.3066X40наружная резьбаСтальярко-красный RAL 30203M63422312037,514,5400,1 - 0,3 по запросу
K0277.3067X40наружная резьбаСтальярко-жёлтый RAL 10213M63422312037,514,5400,1 - 0,3 по запросу
K0277.306X60наружная резьбаСтальчёрно-серый RAL 70213M63422312037,514,5600,1 - 0,3 по запросу
K0277.3061X60наружная резьбаСтальоранжевый RAL 20043M63422312037,514,5600,1 - 0,3 по запросу
K0277.3062X60наружная резьбаСтальярко-зелёный RAL60323M63422312037,514,5600,1 - 0,3 по запросу
K0277.3063X60наружная резьбаСтальсиний RAL50173M63422312037,514,5600,1 - 0,3 по запросу
K0277.3065X60наружная резьбаСтальсветло-серый RAL 70353M63422312037,514,5600,1 - 0,3 по запросу
K0277.3066X60наружная резьбаСтальярко-красный RAL 30203M63422312037,514,5600,1 - 0,3 по запросу
K0277.3067X60наружная резьбаСтальярко-жёлтый RAL 10213M63422312037,514,5600,1 - 0,3 по запросу
K0277.308X40наружная резьбаСтальчёрно-серый RAL 70213M83422312037,514,5400,1 - 0,3 по запросу
K0277.3081X40наружная резьбаСтальоранжевый RAL 20043M83422312037,514,5400,1 - 0,3 по запросу
K0277.3082X40наружная резьбаСтальярко-зелёный RAL60323M83422312037,514,5400,1 - 0,3 по запросу
K0277.3083X40наружная резьбаСтальсиний RAL50173M83422312037,514,5400,1 - 0,3 по запросу
K0277.3085X40наружная резьбаСтальсветло-серый RAL 70353M83422312037,514,5400,1 - 0,3 по запросу
K0277.3086X40наружная резьбаСтальярко-красный RAL 30203M83422312037,514,5400,1 - 0,3 по запросу
K0277.3087X40наружная резьбаСтальярко-жёлтый RAL 10213M83422312037,514,5400,1 - 0,3 по запросу
K0277.308X60наружная резьбаСтальчёрно-серый RAL 70213M83422312037,514,5600,1 - 0,3 по запросу
K0277.3081X60наружная резьбаСтальоранжевый RAL 20043M83422312037,514,5600,1 - 0,3 по запросу
K0277.3082X60наружная резьбаСтальярко-зелёный RAL60323M83422312037,514,5600,1 - 0,3 по запросу
K0277.3083X60наружная резьбаСтальсиний RAL50173M83422312037,514,5600,1 - 0,3 по запросу
K0277.3085X60наружная резьбаСтальсветло-серый RAL 70353M83422312037,514,5600,1 - 0,3 по запросу
K0277.3086X60наружная резьбаСтальярко-красный RAL 30203M83422312037,514,5600,1 - 0,3 по запросу
K0277.3087X60наружная резьбаСтальярко-жёлтый RAL 10213M83422312037,514,5600,1 - 0,3 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33