Группы товаров
Ручки пятилепестковые из пластмассы с крышкой, резьбовая вставка из стали или нержавеющей стали, с внутренней резьбой
K0255_IG

Ручки пятилепестковые из пластмассы с крышкой, резьбовая вставка...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Термопласт, цвет черно-серый.
Втулка из стали 5.8 или нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Сталь пассивированная синего цвета или нержавеющая сталь, Без покрытия.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0255_IG Ручки пятилепестковые из пластмассы с крышкой, резьбовая вставка из стали или нержавеющей стали, с внутренней резьбой 183 kB

Чертежи

Ручки пятилепестковые из пластмассы с крышкой, резьбовая вставка из стали или нержавеющей стали, с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
Цвет
крышки
DD1D2D3HH1H2TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0255.5008KСтальчёрно-серый RAL 7021M85022,228,234,817,811,514 по запросу
K0255.50085KСтальсветло-серый RAL 7035M85022,228,234,817,811,514 по запросу
K0255.50086KСтальярко-красный RAL 3020M85022,228,234,817,811,514 по запросу
K0255.50087KСтальярко-жёлтый RAL 1021M85022,228,234,817,811,514 по запросу
K0255.5010KСтальчёрно-серый RAL 7021M105022,228,234,817,811,514 по запросу
K0255.50105KСтальсветло-серый RAL 7035M105022,228,234,817,811,514 по запросу
K0255.50106KСтальярко-красный RAL 3020M105022,228,234,817,811,514 по запросу
K0255.50107KСтальярко-жёлтый RAL 1021M105022,228,234,817,811,514 по запросу
K0255.5012KСтальчёрно-серый RAL 7021M125022,228,234,817,811,518 по запросу
K0255.50125KСтальсветло-серый RAL 7035M125022,228,234,817,811,518 по запросу
K0255.50126KСтальярко-красный RAL 3020M125022,228,234,817,811,518 по запросу
K0255.50127KСтальярко-жёлтый RAL 1021M125022,228,234,817,811,518 по запросу
K0255.6310KСтальчёрно-серый RAL 7021M10632835,54422,514,514 по запросу
K0255.63105KСтальсветло-серый RAL 7035M10632835,54422,514,514 по запросу
K0255.63106KСтальярко-красный RAL 3020M10632835,54422,514,514 по запросу
K0255.63107KСтальярко-жёлтый RAL 1021M10632835,54422,514,514 по запросу
K0255.6312KСтальчёрно-серый RAL 7021M12632835,54422,514,518 по запросу
K0255.63125KСтальсветло-серый RAL 7035M12632835,54422,514,518 по запросу
K0255.63126KСтальярко-красный RAL 3020M12632835,54422,514,518 по запросу
K0255.63127KСтальярко-жёлтый RAL 1021M12632835,54422,514,518 по запросу
K0255.6316KСтальчёрно-серый RAL 7021M16632835,54422,514,518 по запросу
K0255.63165KСтальсветло-серый RAL 7035M16632835,54422,514,518 по запросу
K0255.63166KСтальярко-красный RAL 3020M16632835,54422,514,518 по запросу
K0255.63167KСтальярко-жёлтый RAL 1021M16632835,54422,514,518 по запросу
K0255.50081Kнержавеющая стальчёрно-серый RAL 7021M85022,228,234,817,811,514 по запросу
K0255.500815Kнержавеющая стальсветло-серый RAL 7035M85022,228,234,817,811,514 по запросу
K0255.500816Kнержавеющая стальярко-красный RAL 3020M85022,228,234,817,811,514 по запросу
K0255.500817Kнержавеющая стальярко-жёлтый RAL 1021M85022,228,234,817,811,514 по запросу
K0255.50101Kнержавеющая стальчёрно-серый RAL 7021M105022,228,234,817,811,514 по запросу
K0255.501015Kнержавеющая стальсветло-серый RAL 7035M105022,228,234,817,811,514 по запросу
K0255.501016Kнержавеющая стальярко-красный RAL 3020M105022,228,234,817,811,514 по запросу
K0255.501017Kнержавеющая стальярко-жёлтый RAL 1021M105022,228,234,817,811,514 по запросу
K0255.50121Kнержавеющая стальчёрно-серый RAL 7021M125022,228,234,817,811,518 по запросу
K0255.501215Kнержавеющая стальсветло-серый RAL 7035M125022,228,234,817,811,518 по запросу
K0255.501216Kнержавеющая стальярко-красный RAL 3020M125022,228,234,817,811,518 по запросу
K0255.501217Kнержавеющая стальярко-жёлтый RAL 1021M125022,228,234,817,811,518 по запросу
K0255.63101Kнержавеющая стальчёрно-серый RAL 7021M10632835,54422,514,514 по запросу
K0255.631015Kнержавеющая стальсветло-серый RAL 7035M10632835,54422,514,514 по запросу
K0255.631016Kнержавеющая стальярко-красный RAL 3020M10632835,54422,514,514 по запросу
K0255.631017Kнержавеющая стальярко-жёлтый RAL 1021M10632835,54422,514,514 по запросу
K0255.63121Kнержавеющая стальчёрно-серый RAL 7021M12632835,54422,514,518 по запросу
K0255.631215Kнержавеющая стальсветло-серый RAL 7035M12632835,54422,514,518 по запросу
K0255.631216Kнержавеющая стальярко-красный RAL 3020M12632835,54422,514,518 по запросу
K0255.631217Kнержавеющая стальярко-жёлтый RAL 1021M12632835,54422,514,518 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33