Группы товаров
Ручки плоские, внутренняя резьба
K0157_IG

Ручки плоские, внутренняя резьба

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: вороненная.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0157_IG Ручки плоские, внутренняя резьба 140 kB

Чертежи

Ручки плоские, внутренняя резьба

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDD1D2D3HH1H2TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0157.05KM51610618597 по запросу
K0157.06KM6251410299139 по запросу
K0157.08KM832181237111712 по запросу
K0157.10KM1036201342122015 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33