Группы товаров
Ручки зажимные высокие с внутренней резьбой
K0280_IG

Ручки зажимные высокие с внутренней резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал, конструкция:Основа термопласт жёсткий, чёрный.
Мягкое чёрное покрытие из термопласта.
Внутренняя резьба - латунь.
Указание:SYMPA TOUCH Ручки зажимные имеются в наличии 2 размеров с внутренней и наружной резьбой.По запросу:Прочие сведения о наружной резьбе, длине винтов, конструкции и цвете.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0280_IG Ручки зажимные высокие с внутренней резьбой 264 kB

Чертежи

Ручки зажимные высокие с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDD1D2HH1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0280.4206KM642,73455,64,812,5 по запросу
K0280.4208KM842,73455,64,812,5 по запросу
K0280.4210KM1042,73455,64,812,5 по запросу
K0280.4212KM1242,73455,64,812,5 по запросу
K0280.4706KM647,838,162,25,612,5 по запросу
K0280.4708KM847,838,162,25,612,5 по запросу
K0280.4710KM1047,838,162,25,612,5 по запросу
K0280.4712KM1247,838,162,25,612,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33