Группы товаров
Ручки-барашки "Miniwing" нержавеющая сталь, форма D, резьба просверлена
K2041_D

Ручки-барашки "Miniwing" нержавеющая сталь, форма D, резьба...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Ручка-барашек Miniwing имеет эргономичную и компактную конструкцию.
Используемые материалы обеспечивают универсальное применение, включая условия со строжайшими требованиями к коррозионной устойчивости.
Материал:

Нержавеющая сталь 1.4308 или 1.4404.

Исполнение: полированный или c пескоструйной обработкой.Указание:Резьба M5 совместима с уплотнительной шайбой Hygienic USIT® K1491.Принадлежности:

Уплотнительная и подкладная шайба Hygienic USIT® K1491 для привинчиваемых стыковых поверхностей.

Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2041_D Ручки-барашки "Miniwing" нержавеющая сталь, форма D, резьба просверлена 176 kB

Чертежи

Ручки-барашки "Miniwing" нержавеющая сталь, форма D, резьба просверлена

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаВид
стали
Поверхность
корпуса
ABD

D2D6HH1H2TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2041.4280412D1.4308полированный2813M411,88,114,12,2513,259 по запросу
K2041.4280512D1.4308полированный2813M511,88,114,12,2513,259 по запросу
K2041.4280612D1.4308полированный2813M611,88,114,12,2513,259 по запросу
K2041.4280812D1.4308полированный2813M811,88,114,12,2513,259 по запросу
K2041.4280411D1.4308отпескоструенный2813M411,88,114,12,2513,259 по запросу
K2041.4280511D1.4308отпескоструенный2813M511,88,114,12,2513,259 по запросу
K2041.4280611D1.4308отпескоструенный2813M611,88,114,12,2513,259 по запросу
K2041.4280811D1.4308отпескоструенный2813M811,88,114,12,2513,259 по запросу
K2041.4280422D1.4404полированный2813M411,88,114,12,2513,259 по запросу
K2041.4280522D1.4404полированный2813M511,88,114,12,2513,259 по запросу
K2041.4280622D1.4404полированный2813M611,88,114,12,2513,259 по запросу
K2041.4280822D1.4404полированный2813M811,88,114,12,2513,259 по запросу
K2041.4280421D1.4404отпескоструенный2813M411,88,114,12,2513,259 по запросу
K2041.4280521D1.4404отпескоструенный2813M511,88,114,12,2513,259 по запросу
K2041.4280621D1.4404отпескоструенный2813M611,88,114,12,2513,259 по запросу
K2041.4280821D1.4404отпескоструенный2813M811,88,114,12,2513,259 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33