Группы товаров
Рукоятки крестообразные, DIN 6335, из чугуна, форма B, сквозное отверстие
K0147_B

Рукоятки крестообразные, DIN 6335, из чугуна, форма B, сквозное...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:чугун GJL 200.Исполнение: гладко отшлифованные.
Без покрытия.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0147_B Рукоятки крестообразные, DIN 6335, из чугуна, форма B, сквозное отверстие 191 kB

Чертежи

Рукоятки крестообразные, DIN 6335, из чугуна, форма B, сквозное отверстие

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаПоверхность
корпуса
D

D1D2HH3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0147.206Bгладко отшлифованные632122010 по запросу
K0147.208Bгладко отшлифованные840142514 по запросу
K0147.210Bгладко отшлифованные1050183220 по запросу
K0147.212Bгладко отшлифованные1263204025 по запросу
K0147.216Bгладко отшлифованные1680255030 по запросу
K0147.220Bгладко отшлифованные20100326338 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33