Группы товаров
Рукоятки звездообразные, DIN 6336, из чугуна, форма A, отливка
K0151_A

Рукоятки звездообразные, DIN 6336, из чугуна, форма A, отливка

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:чугун GJL 200.Исполнение: гладко отшлифованные.
Без покрытия.
По запросу:Рукоятки звездообразные из чугуна с полимерным покрытием.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0151_A Рукоятки звездообразные, DIN 6336, из чугуна, форма A, отливка 179 kB

Чертежи

Рукоятки звездообразные, DIN 6336, из чугуна, форма A, отливка

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПоверхность
корпуса
ФормаD1D2HH3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0151.106гладко отшлифованныеA32122110 по запросу
K0151.108гладко отшлифованныеA40142613 по запросу
K0151.110гладко отшлифованныеA50183417 по запросу
K0151.112гладко отшлифованныеA63204221 по запросу
K0151.116гладко отшлифованныеA80255225 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33