Группы товаров
Рукоятки звездообразные DIN 6336 из чугуна
K0151

Рукоятки звездообразные DIN 6336 из чугуна

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Чугун GJL 200.
Установочный штифт из нержавеющей стали 1.4305.
Поперечный штифт из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение: гладко отшлифованные, Без покрытия.
Установочный штифт и поперечный штифт, Без покрытия.
По запросу:Рукоятки звездообразные из чугуна с полимерным покрытием.Указание на чертеже:
Форма А: заготовка
Форма B: сквозное отверстие
Форма C: глухое отверстие
Форма D: рассверленная резьба
Форма E: глухое резьбовое отверстие
Форма L: с наружной резьбой
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0151 Рукоятки звездообразные DIN 6336 из чугуна 268 kB

Чертежи (общий обзор)

Рукоятки звездообразные DIN 6336 из чугуна

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаПоверхность
корпуса
DD1

D2D6HH3LTT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0151.106Aгладко отшлифованные-3212-2110--- по запросу
K0151.108Aгладко отшлифованные-4014-2613--- по запросу
K0151.110Aгладко отшлифованные-5018-3417--- по запросу
K0151.112Aгладко отшлифованные-6320-4221--- по запросу
K0151.116Aгладко отшлифованные-8025-5225--- по запросу
K0151.206Bгладко отшлифованные63212-2010--- по запросу
K0151.216Bгладко отшлифованные168025-5025--- по запросу
K0151.208Bгладко отшлифованные84014-2513--- по запросу
K0151.210Bгладко отшлифованные105018-3217--- по запросу
K0151.212Bгладко отшлифованные126320-4021--- по запросу
K0151.306Cгладко отшлифованные63212-2010-1215 по запросу
K0151.308Cгладко отшлифованные84014-2513-1518 по запросу
K0151.310Cгладко отшлифованные105018-3217-1821 по запросу
K0151.312Cгладко отшлифованные126320-4021-2225 по запросу
K0151.316Cгладко отшлифованные168025-5025-2832 по запросу
K0151.406Dгладко отшлифованныеM632126,42010-10- по запросу
K0151.408Dгладко отшлифованныеM840148,42513-13- по запросу
K0151.410Dгладко отшлифованныеM10501810,53217-16- по запросу
K0151.412Dгладко отшлифованныеM126320134021-20- по запросу
K0151.416Dгладко отшлифованныеM168025175025-20- по запросу
K0151.506Eгладко отшлифованныеM63212-2010-1215 по запросу
K0151.508Eгладко отшлифованныеM84014-2513-1518 по запросу
K0151.510Eгладко отшлифованныеM105018-3217-1821 по запросу
K0151.512Eгладко отшлифованныеM126320-4021-2225 по запросу
K0151.516Eгладко отшлифованныеM168025-5025-2832 по запросу
K0151.606X15Lгладко отшлифованныеM63212-20-15-- по запросу
K0151.606X20Lгладко отшлифованныеM63212-20-20-- по запросу
K0151.606X25Lгладко отшлифованныеM63212-20-25-- по запросу
K0151.606X30Lгладко отшлифованныеM63212-20-30-- по запросу
K0151.608X20Lгладко отшлифованныеM84014-25-20-- по запросу
K0151.608X25Lгладко отшлифованныеM84014-25-25-- по запросу
K0151.608X30Lгладко отшлифованныеM84014-25-30-- по запросу
K0151.608X40Lгладко отшлифованныеM84014-25-40-- по запросу
K0151.610X25Lгладко отшлифованныеM105018-32-25-- по запросу
K0151.610X30Lгладко отшлифованныеM105018-32-30-- по запросу
K0151.610X40Lгладко отшлифованныеM105018-32-40-- по запросу
K0151.610X50Lгладко отшлифованныеM105018-32-50-- по запросу
K0151.612X30Lгладко отшлифованныеM126320-40-30-- по запросу
K0151.612X40Lгладко отшлифованныеM126320-40-40-- по запросу
K0151.612X50Lгладко отшлифованныеM126320-40-50-- по запросу
K0151.612X60Lгладко отшлифованныеM126320-40-60-- по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33