Группы товаров
Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, нержавеющая сталь, форма C, глухое отверстие
K0150_C

Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, нержавеющая сталь,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4308.

Исполнение: шлифованная и полированная или c пескоструйной обработкой.По запросу:Рукоятки звездообразные, нержавеющая сталь, с наружной резьбой.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0150_C Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, нержавеющая сталь, форма C, глухое отверстие 172 kB

Чертежи

Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, нержавеющая сталь, форма C, глухое отверстие

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаПоверхность
корпуса
DD1D2HH3TT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0150.332062Cполированный6321221101215 по запросу
K0150.340082Cполированный8401426131518 по запросу
K0150.350102Cполированный10501834171821 по запросу
K0150.363122Cполированный12632042212225 по запросу
K0150.332063Cотпескоструенный6321221101215 по запросу
K0150.340083Cотпескоструенный8401426131518 по запросу
K0150.350103Cотпескоструенный10501834171821 по запросу
K0150.363123Cотпескоструенный12632042212225 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33