Группы товаров
Рукоятки звездообразные DIN 6336, нержавеющая сталь
K0150

Рукоятки звездообразные DIN 6336, нержавеющая сталь

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4308.
Установочный штифт из нержавеющей стали 1.4305.
Поперечный штифт из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение: шлифованная и полированная или c пескоструйной обработкой.
Установочный штифт и поперечный штифт чистые.
Указание на чертеже:
Форма B: сквозное отверстие
Форма C: глухое отверстие
Форма D: рассверленная резьба
Форма E: глухое резьбовое отверстие
Форма L: с наружной резьбой
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0150 Рукоятки звездообразные DIN 6336, нержавеющая сталь 198 kB

Чертежи (общий обзор)

Рукоятки звездообразные DIN 6336, нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаПоверхность
корпуса
DD1D2D6HH3LTT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0150.232062Bполированный63212-2110--- по запросу
K0150.240082Bполированный84014-2613--- по запросу
K0150.250102Bполированный105018-3417--- по запросу
K0150.263122Bполированный126320-4221--- по запросу
K0150.232063Bотпескоструенный63212-2110--- по запросу
K0150.240083Bотпескоструенный84014-2613--- по запросу
K0150.250103Bотпескоструенный105018-3417--- по запросу
K0150.263123Bотпескоструенный126320-4221--- по запросу
K0150.332062Cполированный63212-2110-1215 по запросу
K0150.340082Cполированный84014-2613-1518 по запросу
K0150.350102Cполированный105018-3417-1821 по запросу
K0150.363122Cполированный126320-4221-2225 по запросу
K0150.332063Cотпескоструенный63212-2110-1215 по запросу
K0150.340083Cотпескоструенный84014-2613-1518 по запросу
K0150.350103Cотпескоструенный105018-3417-1821 по запросу
K0150.363123Cотпескоструенный126320-4221-2225 по запросу
K0150.432062DполированныйM632126,42110-11- по запросу
K0150.440082DполированныйM840148,42613-14- по запросу
K0150.450102DполированныйM10501810,53417-18- по запросу
K0150.463122DполированныйM126320134221-22- по запросу
K0150.432063DотпескоструенныйM632126,42110-11- по запросу
K0150.440083DотпескоструенныйM840148,42613-14- по запросу
K0150.450103DотпескоструенныйM10501810,53417-18- по запросу
K0150.463123DотпескоструенныйM126320134221-22- по запросу
K0150.532062EполированныйM63212-2110-1215 по запросу
K0150.540082EполированныйM84014-2613-1518 по запросу
K0150.550102EполированныйM105018-3417-1821 по запросу
K0150.563122EполированныйM126320-4221-2225 по запросу
K0150.532063EотпескоструенныйM63212-2110-1215 по запросу
K0150.540083EотпескоструенныйM84014-2613-1518 по запросу
K0150.550103EотпескоструенныйM105018-3417-1821 по запросу
K0150.563123EотпескоструенныйM126320-4221-2225 по запросу
K0150.632063X15LотпескоструенныйM63212-211015-- по запросу
K0150.632063X20LотпескоструенныйM63212-211020-- по запросу
K0150.632063X25LотпескоструенныйM63212-211025-- по запросу
K0150.632063X30LотпескоструенныйM63212-211030-- по запросу
K0150.640083X20LотпескоструенныйM84014-261320-- по запросу
K0150.640083X25LотпескоструенныйM84014-261325-- по запросу
K0150.640083X30LотпескоструенныйM84014-261330-- по запросу
K0150.640083X40LотпескоструенныйM84014-261340-- по запросу
K0150.650103X25LотпескоструенныйM105018-341725-- по запросу
K0150.650103X30LотпескоструенныйM105018-341730-- по запросу
K0150.650103X40LотпескоструенныйM105018-341740-- по запросу
K0150.650103X50LотпескоструенныйM105018-341750-- по запросу
K0150.663123X30LотпескоструенныйM126320-422130-- по запросу
K0150.663123X40LотпескоструенныйM126320-422140-- по запросу
K0150.663123X50LотпескоструенныйM126320-422150-- по запросу
K0150.663123X60LотпескоструенныйM126320-422160-- по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33