Группы товаров
Рукоятки звездообразные из биополимера, DIN 6336, детали из нержавеющей стали
K0154

Рукоятки звездообразные из биополимера, DIN 6336, детали из...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Биополимер, армированный древесным волокном, цвет натурального бука.
Биополимер, армированный стекловолокном, черно-серый.
Втулка или резьбовая шпилька из нержавеющей стали 1.4305.
Исполнение: Цвет натурального бука с древесными волокнами или черно-серый цвет.
Втулка или резьбовая шпилька из нержавеющей стали, без покрытия.
Указание:Хорошая механическая прочность (проверено, обеспечивается минимум двойная надежность).
Хорошая химическая стойкость.
Подходит для использования на открытом воздухе (устойчивость к атмосферным воздействиям).
Преимущества:Данный биополимер изготовлен полностью из воспроизводимого сырья (без содержания нефти).
Хороший баланс CO₂ по сравнению с полимерами на основе нефти.
Бережное отношение к истощаемым ископаемым ресурсам.
Древесные волокна происходят на 100 % из местных лесов Германии, восполняемых в рамках концепции устойчивого развития.
Биополимер подлежит переработке (можно сравнить с термопластами).
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0154 Рукоятки звездообразные из биополимера, DIN 6336, детали из нержавеющей стали 203 kB

Чертежи (общий обзор)

Рукоятки звездообразные из биополимера, DIN 6336, детали из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
основы
DD1D8HH3LTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0154.102051143KБук натуральныйM532142010-10 по запросу
K0154.10206143KБук натуральныйM632142010-10 по запросу
K0154.10208143KБук натуральныйM840182513-14 по запросу
K0154.102101143KБук натуральныйM1040182513-14 по запросу
K0154.102081143KБук натуральныйM850223217-14 по запросу
K0154.10210143KБук натуральныйM1050223217-14 по запросу
K0154.102121143KБук натуральныйM1250223217-18 по запросу
K0154.10205190Kчёрно-серый RAL 7021M532142010-10 по запросу
K0154.1020690Kчёрно-серый RAL 7021M632142010-10 по запросу
K0154.1020890Kчёрно-серый RAL 7021M840182513-14 по запросу
K0154.10210190Kчёрно-серый RAL 7021M1040182513-14 по запросу
K0154.10208190Kчёрно-серый RAL 7021M850223217-14 по запросу
K0154.1021090Kчёрно-серый RAL 7021M1050223217-14 по запросу
K0154.10212190Kчёрно-серый RAL 7021M1250223217-18 по запросу
K0154.104061143X15LБук натуральныйM63214201015- по запросу
K0154.10408143X20LБук натуральныйM83214201020- по запросу
K0154.104081143X25LБук натуральныйM84018251325- по запросу
K0154.10410143X25LБук натуральныйM104018251325- по запросу
K0154.104101143X25LБук натуральныйM105022321725- по запросу
K0154.10412143X30LБук натуральныйM125022321730- по запросу
K0154.10406190X15Lчёрно-серый RAL 7021M63214201015- по запросу
K0154.1040890X20Lчёрно-серый RAL 7021M83214201020- по запросу
K0154.10408190X25Lчёрно-серый RAL 7021M84018251325- по запросу
K0154.1041090X25Lчёрно-серый RAL 7021M104018251325- по запросу
K0154.10410190X25Lчёрно-серый RAL 7021M105022321725- по запросу
K0154.1041290X30Lчёрно-серый RAL 7021M125022321730- по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33