Группы товаров
Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, из алюминия, форма B, сквозное отверстие
K0149_B

Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, из алюминия, форма B,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий.Исполнение: гладко отшлифованные или отшлифованные и полированные.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0149_B Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, из алюминия, форма B, сквозное отверстие 132 kB

Чертежи

Рукоятки звездообразные, аналог DIN 6336, из алюминия, форма B, сквозное отверстие

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаПоверхность
корпуса
DD1D2HCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0149.24008Bгладко отшлифованные8401425 по запросу
K0149.25010Bгладко отшлифованные10501832 по запросу
K0149.26312Bгладко отшлифованные12632040 по запросу
K0149.28016Bгладко отшлифованные16802550 по запросу
K0149.240082Bполированный8401425 по запросу
K0149.250102Bполированный10501832 по запросу
K0149.263122Bполированный12632040 по запросу
K0149.280162Bполированный16802550 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33