Группы товаров
Рукоятки звездообразныеDIN 6336 из алюминия
K0149

Рукоятки звездообразные DIN 6336 из алюминия

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Алюминий.
Установочный штифт из нержавеющей стали 1.4305.
Поперечный штифт из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение: гладко отшлифованные или отшлифованные и полированные.
Установочный штифт и поперечный штифт чистые.
По запросу:Рукоятки крестообразные как заготовки (не шлифованные)Указание на чертеже:
Форма А: заготовка
Форма B: сквозное отверстие
Форма C: глухое отверстие
Форма D: рассверленная резьба
Форма E: глухое резьбовое отверстие
Форма L: с наружной резьбой
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0149 Рукоятки звездообразныеDIN 6336 из алюминия 180 kB

Чертежи (общий обзор)

Рукоятки звездообразныеDIN 6336 из алюминия

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаПоверхность
корпуса
DD1D2D6HH3LTT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0149.14008Aгладко отшлифованные-4014-2613--- по запросу
K0149.15010Aгладко отшлифованные-5018-3417--- по запросу
K0149.16312Aгладко отшлифованные-6320-4221--- по запросу
K0149.18016Aгладко отшлифованные-8025-5225--- по запросу
K0149.24008Bгладко отшлифованные84014-2513--- по запросу
K0149.25010Bгладко отшлифованные105018-3217--- по запросу
K0149.26312Bгладко отшлифованные126320-4021--- по запросу
K0149.28016Bгладко отшлифованные168025-5025--- по запросу
K0149.240082Bполированный84014-2513--- по запросу
K0149.250102Bполированный105018-3217--- по запросу
K0149.263122Bполированный126320-4021--- по запросу
K0149.280162Bполированный168025-5025--- по запросу
K0149.34008Cгладко отшлифованные84014-2513-1518 по запросу
K0149.35010Cгладко отшлифованные105018-3217-1821 по запросу
K0149.36312Cгладко отшлифованные126320-4021-2225 по запросу
K0149.38016Cгладко отшлифованные168025-5025-2832 по запросу
K0149.340082Cполированный84014-2513-1518 по запросу
K0149.350102Cполированный105018-3217-1821 по запросу
K0149.363122Cполированный126320-4021-2225 по запросу
K0149.380162Cполированный168025-5025-2832 по запросу
K0149.44008Dгладко отшлифованныеM840148,42513-12- по запросу
K0149.45010Dгладко отшлифованныеM10501810,53217-16- по запросу
K0149.46312Dгладко отшлифованныеM126320134021-20- по запросу
K0149.48016Dгладко отшлифованныеM168025175025-30- по запросу
K0149.440082DполированныйM840148,42513-12- по запросу
K0149.450102DполированныйM10501810,53217-16- по запросу
K0149.463122DполированныйM126320134021-20- по запросу
K0149.480162DполированныйM168025175025-30- по запросу
K0149.54008Eгладко отшлифованныеM84016-2513-1518 по запросу
K0149.55010Eгладко отшлифованныеM105018-3217-1821 по запросу
K0149.56312Eгладко отшлифованныеM126320-4021-2225 по запросу
K0149.58016Eгладко отшлифованныеM168025-5025-2832 по запросу
K0149.540082EполированныйM84014-2513-1518 по запросу
K0149.550102EполированныйM105018-3217-1821 по запросу
K0149.563122EполированныйM126320-4021-2225 по запросу
K0149.580162EполированныйM168025-5025-2832 по запросу
K0149.64008X20Lгладко отшлифованныеM84014-25-20-- по запросу
K0149.64008X25Lгладко отшлифованныеM84014-25-25-- по запросу
K0149.64008X30Lгладко отшлифованныеM84014-25-30-- по запросу
K0149.64008X40Lгладко отшлифованныеM84014-25-40-- по запросу
K0149.65010X25Lгладко отшлифованныеM105018-32-25-- по запросу
K0149.65010X30Lгладко отшлифованныеM105018-32-30-- по запросу
K0149.65010X50Lгладко отшлифованныеM105018-32-50-- по запросу
K0149.65010X40Lгладко отшлифованныеM105018-32-40-- по запросу
K0149.66312X30Lгладко отшлифованныеM126320-40-30-- по запросу
K0149.66312X40Lгладко отшлифованныеM126320-40-40-- по запросу
K0149.66312X50Lгладко отшлифованныеM126320-40-50-- по запросу
K0149.66312X60Lгладко отшлифованныеM126320-40-60-- по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33