Группы товаров
Рукоятки крестообразные из чугуна с полимерным покрытием согласно DIN 6335, форма C
K0682_C

Рукоятки крестообразные из чугуна с полимерным покрытием...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:чугун GJL 200.Исполнение: полимерное покрытие.Указание:Оранжевый RAL 2004,
черный RAL 9005 матовый.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0682_C Рукоятки крестообразные из чугуна с полимерным покрытием согласно DIN 6335, форма C 145 kB

Чертежи

Рукоятки крестообразные из чугуна с полимерным покрытием согласно DIN 6335, форма C

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
основы
DD1D2HH3TT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0682.108Cоранжевый8401425131518 по запросу
K0682.110Cоранжевый10501832201821 по запросу
K0682.112Cоранжевый12632040252225 по запросу
K0682.116Cоранжевый16802550302832 по запросу
K0682.208Cчерный8401425131518 по запросу
K0682.210Cчерный10501832201821 по запросу
K0682.212Cчерный12632040252225 по запросу
K0682.216Cчерный16802550302832 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33