Группы товаров
Рукоятки крестообразные из чугуна
с полимерным покрытием согласно DIN 6335
K0682

Рукоятки крестообразные из чугуна с полимерным покрытием...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:чугун GJL 200.Исполнение: полимерное покрытие.Указание:Оранжевый RAL 2004,
черный RAL 9005 матовый.
Указание на чертеже:
Форма C: Глухое отверстие
Форма E: глухое резьбовое отверстие
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0682 Рукоятки крестообразные из чугуна с полимерным покрытием согласно DIN 6335 129 kB

Чертежи (общий обзор)

Рукоятки крестообразные из чугуна
с полимерным покрытием согласно DIN 6335

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

Цвет
основы
DD1D2HH3TT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0682.108Cоранжевый8401425131518 по запросу
K0682.110Cоранжевый10501832201821 по запросу
K0682.112Cоранжевый12632040252225 по запросу
K0682.116Cоранжевый16802550302832 по запросу
K0682.208Cчерный8401425131518 по запросу
K0682.210Cчерный10501832201821 по запросу
K0682.212Cчерный12632040252225 по запросу
K0682.216Cчерный16802550302832 по запросу
K0682.308EоранжевыйM84014251315- по запросу
K0682.310EоранжевыйM105018322018- по запросу
K0682.312EоранжевыйM126320402522- по запросу
K0682.316EоранжевыйM168025503028- по запросу
K0682.408EчерныйM84014251315- по запросу
K0682.410EчерныйM105018322018- по запросу
K0682.412EчерныйM126320402522- по запросу
K0682.416EчерныйM168025503028- по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33