Группы товаров
Крестообразные рукоятки с внутренней резьбой
K1089_IG

Крестообразные рукоятки с внутренней резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт, армированный стекловолокном.
Резьбовая втулка: латунь.
Исполнение: Ручка, цвет черный.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1089_IG Крестообразные рукоятки с внутренней резьбой 184 kB

Чертежи

Крестообразные рукоятки с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

DD1D2D6HH3TT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1089.23205KM53215112312141,5 по запросу
K1089.23206KM63215112312141,5 по запросу
K1089.24008KM840161324,512,5141,5 по запросу
K1089.25010KM105020142915142 по запросу
K1089.26012KM126024183418,5182 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33