Группы товаров
Крестообразные рукоятки из пластмассы, ВИЗУАЛЬНО обнаруживаемые, с выступающей стальной втулкой, форма K: резьбовая втулка
K1794_K

Крестообразные рукоятки из пластмассы, ВИЗУАЛЬНО обнаруживаемые,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Визуально обнаруживаемая промышленная фурнитура изготавливается из пластмассового гранулята синего цвета, отвечающего требованиям EU10/2011 и FDA.
Цвет создает визуально различимый контраст между промышленной фурнитурой и другими средами и материалами. Это позволяет идентифицировать пластмассовые фрагменты визуально обнаруживаемой промышленной фурнитуры в восприимчивых сферах производства, например при обработке пищевых продуктов, и существенно снизить риск производственного брака или рекламаций.
Материал:

Термопласт (армированный стекловолокном полиамид), визуально обнаруживаемый, соответствует EU10/2011 и FDA.
Стальные части из нержавеющей стали 1.4404.

Исполнение: Термопласт, ультрамариново-синий RAL 5002.
Стальные части из чистой нержавеющей стали.
Указание:Крестообразные рукоятки с выступающей стальной втулкой и внутренней резьбой предназначены в первую очередь для поперечных штифтовых соединений.Применение:– Пищевая промышленность
– Фармацевтическая промышленность
– Упаковочная промышленность
Диапазон температур:от –20 до +100 °C.Преимущества:Визуально обнаруживаемый.
Ультрамариново-синий RAL 5002.
Материалы, совместимые с пищевыми продуктами.
По запросу:Специальное исполнение.Особенности:
Нержавеющая 
сталь RoHS

Чертежи

Крестообразные рукоятки из пластмассы, ВИЗУАЛЬНО обнаруживаемые, с выступающей стальной втулкой, форма K: резьбовая втулка

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
компонента
Поверхность компонентаЦвет
основы
DD1D2HH2H3TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1794.1325053172Kнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M5251018979 по запросу
K1794.1332063172Kнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M63213,522129,512 по запросу
K1794.1340063172Kнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M64013,526141012 по запросу
K1794.1340083172Kнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M84013,526141012 по запросу
K1794.1350083172Kнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M8501932181217 по запросу
K1794.1350103172Kнержавеющая стальзачищенныйсиний ультрамариновый RAL 5002M10501932181217 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33