Группы товаров
Рукоятки звездообразные, форма K, с резьбовой втулкой
K1090_K

Рукоятки звездообразные, форма K, с резьбовой втулкой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт, армированный стекловолокном.
Резьбовая втулка: латунь.
Исполнение: Ручка, цвет черный.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1090_K Рукоятки звездообразные, форма K, с резьбовой втулкой 175 kB

Чертежи

Рукоятки звездообразные, форма K, с резьбовой втулкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

DD1D2D6HH3TT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1090.23005KM5301592211141,5 по запросу
K1090.23006KM6301592211101,5 по запросу
K1090.24006KM640171224,512161 по запросу
K1090.24008KM840171224,512141 по запросу
K1090.24010KM1040171224,512141 по запросу
K1090.25008KM8502014,52915,5141,5 по запросу
K1090.25010KM10502014,52915,5141,5 по запросу
K1090.25012KM12502014,52915,5181,5 по запросу
K1090.26010KM106024183418211,5 по запросу
K1090.26012KM126024183418181,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33