Группы товаров
Рукоятки звездообразные из биополимера, с наружной резьбой
K0155_AG

Рукоятки звездообразные из биополимера, с наружной резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Биополимер. Резьбовая шпилька из стали.Исполнение: Резьбовой болт оцинкованный с синим пассивированием.Преимущества:Данный биополимер изготовлен полностью из воспроизводимого сырья (без содержания нефти).
Бережное отношение к ограниченным запасы природных ресурсов
Древесные волокна происходят на 100 % из местных лесов Германии.
Особенности:Хорошая механическая прочность (проверено, обеспечивается минимум двойная надежность).
Биополимер подлежит переработке (можно сравнить с термопластами).
Предназначено для наружного применения (биологически не разлагается).
Хорошая стойкость по отношению к сильным кислотам и щелочам.
Кратковременная стойкость к спиртам, топливу, минеральным маслам, консистентным смазкам.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0155_AG Рукоятки звездообразные из биополимера, с наружной резьбой 218 kB
 Техническое описание NATURE grip 235 kB

Чертежи

Рукоятки звездообразные из биополимера, с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

Цвет
основы
DD1D8HH3LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0155.104061143X15LБук натуральныйM63214201015 по запросу
K0155.10408143X20LБук натуральныйM83214201020 по запросу
K0155.104081143X25LБук натуральныйM84018251325 по запросу
K0155.10410143X25LБук натуральныйM104018251325 по запросу
K0155.104101143X25LБук натуральныйM105022321725 по запросу
K0155.10412143X25LБук натуральныйM125022321725 по запросу
K0155.10406190X15Lчёрно-серый RAL 7021M63214201015 по запросу
K0155.1040890X20Lчёрно-серый RAL 7021M83214201020 по запросу
K0155.10408190X25Lчёрно-серый RAL 7021M84018251325 по запросу
K0155.1041090X25Lчёрно-серый RAL 7021M104018251325 по запросу
K0155.10410190X25Lчёрно-серый RAL 7021M105022321725 по запросу
K0155.1041290X25Lчёрно-серый RAL 7021M125022321725 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33