Группы товаров
Грибковые ручки из пластмассы, визуально обнаруживаемые, с выступающей стальной втулкой, форма L, с наружной резьбой
K0153_L

Грибковые ручки из пластмассы, визуально обнаруживаемые,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Визуально обнаруживаемая промышленная фурнитура изготавливается из пластмассового гранулята синего цвета, отвечающего требованиям EU10/2011 и FDA.
Цвет создает визуально различимый контраст между промышленной фурнитурой и другими средами и материалами. Это позволяет идентифицировать пластмассовые фрагменты визуально обнаруживаемой промышленной фурнитуры в восприимчивых сферах производства, например при обработке пищевых продуктов, и существенно снизить риск производственного брака или рекламаций.
Материал:

Термопласт (армированный стекловолокном полиамид), визуально обнаруживаемый, соответствует EU10/2011 и FDA.
Стальные части из нержавеющей стали 1.4404.

Исполнение: Термопласт, ультрамариново-синий RAL 5002.
Стальные части из чистой нержавеющей стали.
Применение:– Пищевая промышленность
– Фармацевтическая промышленность
– Упаковочная промышленность
Диапазон температур:от –20 до +100 °C.Преимущества:Визуально обнаруживаемый.
Ультрамариново-синий RAL 5002.
Материалы, совместимые с пищевыми продуктами.
Особенности:
Нержавеющая 
сталь RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0153_L Грибковые ручки из пластмассы, визуально обнаруживаемые, с выступающей стальной втулкой, форма L, с наружной резьбой 191 kB

Чертежи

Грибковые ручки из пластмассы, визуально обнаруживаемые, с выступающей стальной втулкой, форма L, с наружной резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

D1D2HH2H3LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0153.13506X20LM63213,521119,520 по запросу
K0153.13508X20LM84013,525131020 по запросу
K0153.13508X30LM84013,525131030 по запросу
K0153.13510X30LM10501950321230 по запросу
K0153.13510X40LM10501950321240 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33