Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Термопласт, цвет черно-серый.
Втулка из стали 5.8.
Исполнение: Сталь с синим пассивированием.Указание на чертеже:
Форма H: без поперечного отверстия
Форма M: с поперечным отверстием и установочным винтом
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0262 Ручки с накаткой и рукояткой 237 kB

Чертежи (общий обзор)

Ручки с накаткой и рукояткой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаЦвет
крышки
DD1D2D3D4HH1H2H3L1TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0262.2106Hчёрно-серый RAL 70216H84016,510-311316-1510 по запросу
K0262.21061Hоранжевый RAL 20046H84016,510-311316-1510 по запросу
K0262.21062Hярко-зелёный RAL60326H84016,510-311316-1510 по запросу
K0262.21063Hсиний RAL50176H84016,510-311316-1510 по запросу
K0262.21065Hсветло-серый RAL 70356H84016,510-311316-1510 по запросу
K0262.21066Hярко-красный RAL 30206H84016,510-311316-1510 по запросу
K0262.21067Hярко-жёлтый RAL 10216H84016,510-311316-1510 по запросу
K0262.2206Hчёрно-серый RAL 70216H8501810-361516-18,510 по запросу
K0262.22061Hоранжевый RAL 20046H8501810-361516-18,510 по запросу
K0262.22062Hярко-зелёный RAL60326H8501810-361516-18,510 по запросу
K0262.22063Hсиний RAL50176H8501810-361516-18,510 по запросу
K0262.22065Hсветло-серый RAL 70356H8501810-361516-18,510 по запросу
K0262.22066Hярко-красный RAL 30206H8501810-361516-18,510 по запросу
K0262.22067Hярко-жёлтый RAL 10216H8501810-361516-18,510 по запросу
K0262.2308Hчёрно-серый RAL 70218H8632210-411716-2514 по запросу
K0262.23081Hоранжевый RAL 20048H8632210-411716-2514 по запросу
K0262.23082Hярко-зелёный RAL60328H8632210-411716-2514 по запросу
K0262.23083Hсиний RAL50178H8632210-411716-2514 по запросу
K0262.23085Hсветло-серый RAL 70358H8632210-411716-2514 по запросу
K0262.23086Hярко-красный RAL 30208H8632210-411716-2514 по запросу
K0262.23087Hярко-жёлтый RAL 10218H8632210-411716-2514 по запросу
K0262.1106Mчёрно-серый RAL 70216H84016,510M43113165,51510 по запросу
K0262.11061Mоранжевый RAL 20046H84016,510M43113165,51510 по запросу
K0262.11062Mярко-зелёный RAL60326H84016,510M43113165,51510 по запросу
K0262.11063Mсиний RAL50176H84016,510M43113165,51510 по запросу
K0262.11065Mсветло-серый RAL 70356H84016,510M43113165,51510 по запросу
K0262.11066Mярко-красный RAL 30206H84016,510M43113165,51510 по запросу
K0262.11067Mярко-жёлтый RAL 10216H84016,510M43113165,51510 по запросу
K0262.1206Mчёрно-серый RAL 70216H8501810M43615165,518,510 по запросу
K0262.12061Mоранжевый RAL 20046H8501810M43615165,518,510 по запросу
K0262.12062Mярко-зелёный RAL60326H8501810M43615165,518,510 по запросу
K0262.12063Mсиний RAL50176H8501810M43615165,518,510 по запросу
K0262.12065Mсветло-серый RAL 70356H8501810M43615165,518,510 по запросу
K0262.12066Mярко-красный RAL 30206H8501810M43615165,518,510 по запросу
K0262.12067Mярко-жёлтый RAL 10216H8501810M43615165,518,510 по запросу
K0262.1308Mчёрно-серый RAL 70218H8632210M441171682514 по запросу
K0262.13081Mоранжевый RAL 20048H8632210M441171682514 по запросу
K0262.13082Mярко-зелёный RAL60328H8632210M441171682514 по запросу
K0262.13083Mсиний RAL50178H8632210M441171682514 по запросу
K0262.13085Mсветло-серый RAL 70358H8632210M441171682514 по запросу
K0262.13086Mярко-красный RAL 30208H8632210M441171682514 по запросу
K0262.13087Mярко-жёлтый RAL 10218H8632210M441171682514 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33