Группы товаров
Приводные рукоятки прямые подобные DIN 469
K0685

Приводные рукоятки прямые подобные DIN 469

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Каркас - ковкий чугун или чугун с шаровидным графитом.Исполнение: пескоструйный.Указание на чертеже:
Форма D: маховик с поворотной фасонной ручкой
Форма F: маховик с неподвижной фасонной ручкой
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0685 Приводные рукоятки прямые подобные DIN 469 132 kB

Чертежи (общий обзор)

Приводные рукоятки прямые подобные DIN 469

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Форма

AD1HH1H2H3SWДиаметр фасонной
ручки
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0685.206X10D63208052202810+0,216 по запросу
K0685.208X10D80249865243310+0,220 по запросу
K0685.208X12D80249865243312+0,220 по запросу
K0685.210X12D1002810265283712+0,220 по запросу
K0685.210X14D1002810265283714+0,320 по запросу
K0685.212X14D1253412080344014+0,325 по запросу
K0685.212X17D1253412080344017+0,325 по запросу
K0685.216X17D1603713183384817+0,325 по запросу
K0685.216X19D1603713183384819+0,325 по запросу
K0685.220X19D20040158105445319+0,332 по запросу
K0685.220X22D20040158105445322+0,332 по запросу
K0685.106X10F63208052202810+0,216 по запросу
K0685.108X10F80249865243310+0,220 по запросу
K0685.108X12F80249865243312+0,220 по запросу
K0685.110X12F1002810265283712+0,220 по запросу
K0685.110X14F1002810265283714+0,320 по запросу
K0685.112X14F1253412080344014+0,325 по запросу
K0685.112X17F1253412080344017+0,325 по запросу
K0685.116X17F1603713183384817+0,325 по запросу
K0685.116X19F1603713183384819+0,325 по запросу
K0685.120X19F20040158105445319+0,332 по запросу
K0685.120X22F20040158105445322+0,332 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33