Группы товаров
Маховики с 2 спицами из алюминия, с порошковым покрытием
K0162

Маховики с 2 спицами из алюминия, с порошковым покрытием

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Маховик из алюминия.
Цилиндрическая ручка, дуропласт PF 31-DIN 7708, черный, осевая часть из стали, оцинкованная.
Исполнение: С порошковым покрытием, цвет: черный.
С посадочным отверстием.
По запросу:Втулки с внутренним четырехгранником.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0162 Маховики с 2 спицами из алюминия, с порошковым покрытием 291 kB

Чертежи (общий обзор)

Маховики с 2 спицами из алюминия, с порошковым покрытием
Маховики с 2 спицами из алюминия, с порошковым покрытием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1D1D2D3L1L3В3
Т
неподвижная
цилиндрическая
ручка
вращающаяся
цилиндрическая
ручка
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0162.01080X10калибровое отверстие8010H7241628---- по запросу
K0162.01080X12калибровое отверстие8012H7241628---- по запросу
K0162.01100X10калибровое отверстие10010H7261733---- по запросу
K0162.01100X12калибровое отверстие10012H7261733---- по запросу
K0162.01125X12калибровое отверстие12512H7311833,5---- по запросу
K0162.01125X14калибровое отверстие12514H7311833,5---- по запросу
K0162.01160X14калибровое отверстие16014H7402039---- по запросу
K0162.01160X16калибровое отверстие16016H7402039---- по запросу
K0162.01200X18калибровое отверстие20018H7422445---- по запросу
K0162.01200X20калибровое отверстие20020H7422445---- по запросу
K0162.01250X22калибровое отверстие25022H7482851---- по запросу
K0162.01250X26калибровое отверстие25026H7482851---- по запросу
K0162.11080X10калибровое отверстие с пазом8010H7241628311,4-- по запросу
K0162.11080X12калибровое отверстие с пазом8012H7241628413,8-- по запросу
K0162.11100X10калибровое отверстие с пазом10010H7261733311,4-- по запросу
K0162.11100X12калибровое отверстие с пазом10012H7261733413,8-- по запросу
K0162.11125X12калибровое отверстие с пазом12512H7311833,5413,8-- по запросу
K0162.11125X14калибровое отверстие с пазом12514H7311833,5516,3-- по запросу
K0162.11160X14калибровое отверстие с пазом16014H7402039516,3-- по запросу
K0162.11160X16калибровое отверстие с пазом16016H7402039518,3-- по запросу
K0162.11200X18калибровое отверстие с пазом20018H7422445620,8-- по запросу
K0162.11200X20калибровое отверстие с пазом20020H7422445622,8-- по запросу
K0162.11250X22калибровое отверстие с пазом25022H7482851624,8-- по запросу
K0162.11250X26калибровое отверстие с пазом25026H7482851829,3-- по запросу
K0162.21080X10калибровое отверстие8010H7241628--ø18 x M6 x 40- по запросу
K0162.21080X12калибровое отверстие8012H7241628--ø18 x M6 x 40- по запросу
K0162.21100X10калибровое отверстие10010H7261733--ø18 x M6 x 40- по запросу
K0162.21100X12калибровое отверстие10012H7261733--ø18 x M6 x 40- по запросу
K0162.21125X12калибровое отверстие12512H7311833,5--ø21 x M8 x 50- по запросу
K0162.21125X14калибровое отверстие12514H7311833,5--ø21 x M8 x 50- по запросу
K0162.21160X14калибровое отверстие16014H7402039--ø26 x M10 x 80- по запросу
K0162.21160X16калибровое отверстие16016H7402039--ø26 x M10 x 80- по запросу
K0162.21200X18калибровое отверстие20018H7422445--ø26 x M10 x 80- по запросу
K0162.21200X20калибровое отверстие20020H7422445--ø26 x M10 x 80- по запросу
K0162.21250X22калибровое отверстие25022H7482851--ø28 x M12 x 90- по запросу
K0162.21250X26калибровое отверстие25026H7482851--ø28 x M12 x 90- по запросу
K0162.31080X10калибровое отверстие с пазом8010H7241628311,4ø18 x M6 x 40- по запросу
K0162.31080X12калибровое отверстие с пазом8012H7241628413,8ø18 x M6 x 40- по запросу
K0162.31100X10калибровое отверстие с пазом10010H7261733311,4ø18 x M6 x 40- по запросу
K0162.31100X12калибровое отверстие с пазом10012H7261733413,8ø18 x M6 x 40- по запросу
K0162.31125X12калибровое отверстие с пазом12512H7311833,5413,8ø21 x M8 x 50- по запросу
K0162.31125X14калибровое отверстие с пазом12514H7311833,5516,3ø21 x M8 x 50- по запросу
K0162.31160X14калибровое отверстие с пазом16014H7402039516,3ø26 x M10 x 80- по запросу
K0162.31160X16калибровое отверстие с пазом16016H7402039518,3ø26 x M10 x 80- по запросу
K0162.31200X18калибровое отверстие с пазом20018H7422445620,8ø26 x M10 x 80- по запросу
K0162.31200X20калибровое отверстие с пазом20020H7422445622,8ø26 x M10 x 80- по запросу
K0162.31250X22калибровое отверстие с пазом25022H7482851624,8ø28 x M12 x 90- по запросу
K0162.31250X26калибровое отверстие с пазом25026H7482851829,3ø28 x M12 x 90- по запросу
K0162.41080X10калибровое отверстие8010H7241628---ø18 x M6 x 40 по запросу
K0162.41080X12калибровое отверстие8012H7241628---ø18 x M6 x 40 по запросу
K0162.41100X10калибровое отверстие10010H7261733---ø18 x M6 x 40 по запросу
K0162.41100X12калибровое отверстие10012H7261733---ø18 x M6 x 40 по запросу
K0162.41125X12калибровое отверстие12512H7311833,5---ø22 x M8 x 56 по запросу
K0162.41125X14калибровое отверстие12514H7311833,5---ø22 x M8 x 56 по запросу
K0162.41160X14калибровое отверстие16014H7402039---ø26 x M10 x 80 по запросу
K0162.41160X16калибровое отверстие16016H7402039---ø26 x M10 x 80 по запросу
K0162.41200X18калибровое отверстие20018H7422445---ø26 x M10 x 80 по запросу
K0162.41200X20калибровое отверстие20020H7422445---ø26 x M10 x 80 по запросу
K0162.41250X22калибровое отверстие25022H7482851---ø31 x M12 x 102 по запросу
K0162.41250X26калибровое отверстие25026H7482851---ø31 x M12 x 102 по запросу
K0162.51080X10калибровое отверстие с пазом8010H7241628311,4-ø18 x M6 x 40 по запросу
K0162.51080X12калибровое отверстие с пазом8012H7241628413,8-ø18 x M6 x 40 по запросу
K0162.51100X10калибровое отверстие с пазом10010H7261733311,4-ø18 x M6 x 40 по запросу
K0162.51100X12калибровое отверстие с пазом10012H7261733413,8-ø18 x M6 x 40 по запросу
K0162.51125X12калибровое отверстие с пазом12512H7311833,5413,8-ø22 x M8 x 56 по запросу
K0162.51125X14калибровое отверстие с пазом12514H7311833,5516,3-ø22 x M8 x 56 по запросу
K0162.51160X14калибровое отверстие с пазом16014H7402039516,3-ø26 x M10 x 80 по запросу
K0162.51160X16калибровое отверстие с пазом16016H7402039518,3-ø26 x M10 x 80 по запросу
K0162.51200X18калибровое отверстие с пазом20018H7422445620,8-ø26 x M10 x 80 по запросу
K0162.51200X20калибровое отверстие с пазом20020H7422445622,8-ø26 x M10 x 80 по запросу
K0162.51250X22калибровое отверстие с пазом25022H7482851624,8-ø31 x M12 x 102 по запросу
K0162.51250X26калибровое отверстие с пазом25026H7482851829,3-ø31 x M12 x 102 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33