Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь A2.Исполнение: Сталь, класс прочности 8.8, вороненая.
Нержавеющая сталь А2-70, без покрытия.
Указание:Подходящий осевой палец см. B0430.Указание на чертеже:
U = макс. 2 P (неполная резьба)
X1 = по DIN 76 часть 1
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0396 Болты откидные DIN 444, форма B 186 kB
 Классы прочности 46,1 kB
 Обзор стандартов для соединительных элементов 728 kB
 Поверхности винтов 123 kB

Чертежи

Болты откидные DIN 444, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Класс прочностиПоверхность
корпуса
D1LD2D3BSRCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0396.0550Сталь8.8воронёныйM5505121662,5 по запросу
K0396.0575Сталь8.8воронёныйM5755121662,5 по запросу
K0396.0650Сталь8.8воронёныйM6506141874 по запросу
K0396.0675Сталь8.8воронёныйM6756141874 по запросу
K0396.0850Сталь8.8воронёныйM8508182294 по запросу
K0396.0875Сталь8.8воронёныйM8758182294 по запросу
K0396.1075Сталь8.8воронёныйM1075102026124 по запросу
K0396.10100Сталь8.8воронёныйM10100102026124 по запросу
K0396.1275Сталь8.8воронёныйM1275122530146 по запросу
K0396.12100Сталь8.8воронёныйM12100122530146 по запросу
K0396.12120Сталь8.8воронёныйM12120122530146 по запросу
K0396.12130Сталь8.8воронёныйM12130122536146 по запросу
K0396.1475Сталь8.8воронёныйM1475142836166 по запросу
K0396.14130Сталь8.8воронёныйM14130142836166 по запросу
K0396.16130Сталь8.8воронёныйM16130163244176 по запросу
K0396.20140Сталь8.8воронёныйM20140184052226 по запросу
K0396.10550нержавеющая сталь A2-зачищенныйM5505121662,5 по запросу
K0396.10650нержавеющая сталь A2-зачищенныйM6506141874 по запросу
K0396.10675нержавеющая сталь A2-зачищенныйM6756141874 по запросу
K0396.10850нержавеющая сталь A2-зачищенныйM8508182294 по запросу
K0396.10875нержавеющая сталь A2-зачищенныйM8758182294 по запросу
K0396.11075нержавеющая сталь A2-зачищенныйM1075102026124 по запросу
K0396.110100нержавеющая сталь A2-зачищенныйM10100102026124 по запросу
K0396.11275нержавеющая сталь A2-зачищенныйM1275122530146 по запросу
K0396.112100нержавеющая сталь A2-зачищенныйM12100122530146 по запросу
K0396.112120нержавеющая сталь A2-зачищенныйM12120122530146 по запросу
K0396.112130нержавеющая сталь A2-зачищенныйM12130122536146 по запросу
K0396.11475нержавеющая сталь A2-зачищенныйM1475142836166 по запросу
K0396.114130нержавеющая сталь A2-зачищенныйM14130142836166 по запросу
K0396.116130нержавеющая сталь A2-зачищенныйM16130163244176 по запросу
K0396.120140нержавеющая сталь A2-зачищенныйM20140184052226 по запросу

Указание(я) к данному товару

Рым-болты представляют собой элементы крепления с относительно большими проушинами и резьбой. Благодаря проушине рым-болт получил именно такое второе название в соответствии со своей формой. Рым-болт по DIN 444 напоминает болт »с кольцом, при этом он имеет более длинную резьбу, а болт с кольцом — бОльшую проушину.

По этой причине использование на практике также имеет ряд отличий. Рым-болт, в основном, служит для крепления различных предметов, таких как канаты, крюки, пальцы и серьги. Примером использования на практике может служить так называемый зажимной замок с контргайкой и резьбовой шпилькой.

С помощью таких зажимных элементов канатные конструкции или проволоку можно натягивать усилием растяжения. Благодаря высокой прочности рым-болты используются для страховки грузов или фиксации их положения. Часто рым-болты крепятся »барашковыми гайками. Это позволяет быстро зафиксировать или ослабить болт. Широкий диапазон применения делает рым-болт по DIN 444 одним из самых любимых конструкционных элементов в машиностроении. Относительно длинная резьбовая часть позволяет беспроблемно монтировать его в нужном месте.

Рым-болты фирмы KIPP доступны в онлайн-магазине в вариантах исполнения из стали или нержавеющей стали. К рым-болту по DIN 444 имеются также соответствующие »осевые пальцы.

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33