Группы товаров
Пластмассовые подкладные шайбы с защитой от выпадения
K1526

Пластмассовые подкладные шайбы с защитой от выпадения

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Полиамид.Исполнение: белый.Указание:Подкладные шайбы являются виброизолирующими и фиксируют резьбовое соединение, включая предварительный монтаж.
Кроме того, подкладные шайбы защищают поверхность от повреждений.
Подходят только под резьбу с выточкой, напр., для рым-болтов.
Применение:Наденьте или завинтите подкладные шайбы на резьбу.Внимание:При использовании с рым-болтами подкладных шайб указанные усилия для рым-болтов не гарантируются.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1526 Пластмассовые подкладные шайбы с защитой от выпадения 259 kB

Чертежи

Пластмассовые подкладные шайбы с защитой от выпадения

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD1

D2GHCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1526.054,310M50,5 по запросу
K1526.065,112M60,5 по запросу
K1526.086,214M80,5 по запросу
K1526.108,420M101 по запросу
K1526.129,820M121 по запросу
K1526.1613,528M161 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33