Группы товаров
Гайки шестигранные с полиамидной зажимной деталью низкая форма DIN 985 расширенный
K1148

Гайки шестигранные с полиамидной зажимной деталью низкая форма...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь, нержавеющая сталь A2 или нержавеющая сталь A4.Исполнение: Сталь, с гальванической оцинковкой.
Нержавеющая сталь A2, без покрытия.
Нержавеющая сталь A4, без покрытия.
Указание:При навинчивании гайки на резьбу пластмассовое кольцо плавно пластично деформируется. Пластическая деформация обеспечивает фиксированное положение гайки и не дает ей отвинчиваться под действием радиальных сил.

Пластмассовый стопор функционирует полностью только при нахождении всей поверхности шестигранной гайки на резьбовом соединении. Длину болта следует выбирать таким образом, чтобы не менее двух витков выступали из гайки.

Поскольку пластмассовый стопор претерпевает пластическую деформацию, то такую шестигранную гайку разрешается использовать только один раз.

В таблице указана максимальная высота гайки H макс.
Диапазон температур:–50 до +120 °C.

Чертежи

Гайки шестигранные с полиамидной зажимной деталью низкая форма DIN 985 расширенный

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаМатериал
основы
Класс прочностиD

EHMSWDINCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1148.203Сталь6-8M36,0842,45,5DIN 985 по запросу
K1148.204Сталь6-8M47,6652,97DIN 985 по запросу
K1148.205Сталь6-8M58,7953,28DIN 985 по запросу
K1148.206Сталь8M611,056410DIN 985 по запросу
K1148.208Сталь8M814,3885,513DIN 985 по запросу
K1148.210Сталь8M1018,9106,517DIN 985 по запросу
K1148.212Сталь8M1221,112819DIN 985 по запросу
K1148.214Сталь8M1423,9149,522DIN 985 по запросу
K1148.216Сталь8M1626,761610,524DIN 985 по запросу
K1148.220Сталь8M2032,95201430DIN 985 по запросу
K1148.224Сталь8M2439,55241536DIN 985 по запросу
K1148.227Сталь8M2745,2271741DIN 985 по запросу
K1148.230Сталь8M3050,85301946DIN 985 по запросу
K1148.306Сталь10M611,056410DIN 985 по запросу
K1148.308Сталь10M814,3885,513DIN 985 по запросу
K1148.310Сталь10M1018,9106,517DIN 985 по запросу
K1148.312Сталь10M1221,112819DIN 985 по запросу
K1148.314Сталь10M1423,9149,522DIN 985 по запросу
K1148.316Сталь10M1626,761610,524DIN 985 по запросу
K1148.320Сталь10M2032,95201430DIN 985 по запросу
K1148.324Сталь10M2435241536DIN 985 по запросу
K1148.327Сталь10M2745,2271741DIN 985 по запросу
K1148.330Сталь10M3050,85301946DIN 985 по запросу
K1148.103нержавеющая сталь A270M36,0842,45,5согласно DIN 985 по запросу
K1148.104нержавеющая сталь A270M47,6652,97согласно DIN 985 по запросу
K1148.105нержавеющая сталь A270M58,7953,28согласно DIN 985 по запросу
K1148.106нержавеющая сталь A270M611,056410согласно DIN 985 по запросу
K1148.108нержавеющая сталь A270M814,3885,513согласно DIN 985 по запросу
K1148.110нержавеющая сталь A270M1018,9106,517согласно DIN 985 по запросу
K1148.112нержавеющая сталь A270M1221,112819согласно DIN 985 по запросу
K1148.114нержавеющая сталь A270M1423,9149,522согласно DIN 985 по запросу
K1148.116нержавеющая сталь A270M1626,761610,524согласно DIN 985 по запросу
K1148.120нержавеющая сталь A270M2032,95201430согласно DIN 985 по запросу
K1148.124нержавеющая сталь A270M2439,55241536согласно DIN 985 по запросу
K1148.130нержавеющая сталь A270M3050,85301946согласно DIN 985 по запросу
K1148.603нержавеющая сталь A4-M36,0842,45,5согласно DIN 985 по запросу
K1148.604нержавеющая сталь A4-M47,6652,97согласно DIN 985 по запросу
K1148.605нержавеющая сталь A4-M58,7953,28согласно DIN 985 по запросу
K1148.606нержавеющая сталь A4-M611,056410согласно DIN 985 по запросу
K1148.608нержавеющая сталь A4-M814,3885,513согласно DIN 985 по запросу
K1148.610нержавеющая сталь A4-M1018,9106,517согласно DIN 985 по запросу
K1148.612нержавеющая сталь A4-M1221,112819согласно DIN 985 по запросу
K1148.614нержавеющая сталь A4-M1423,9149,522согласно DIN 985 по запросу
K1148.616нержавеющая сталь A4-M1626,761610,524согласно DIN 985 по запросу
K1148.620нержавеющая сталь A4-M2032,95201430согласно DIN 985 по запросу
K1148.624нержавеющая сталь A4-M2439,55241536согласно DIN 985 по запросу
K1148.627нержавеющая сталь A4-M2745,2271741согласно DIN 985 по запросу
K1148.630нержавеющая сталь A4-M3050,85301946согласно DIN 985 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33