Группы товаров
Уплотнительные плоские шайбы Hygienic USIT®
K1491

Уплотнительные плоские шайбы Hygienic USIT®

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:

Уплотнительная плоская шайба USIT® ® образует высоконадежное уплотнение с гигиеническим дизайном, которое задает новые стандарты чистоты в технологической промышленности. Многие изготовители машин и оборудования для пищевой и фармацевтической промышленности используют в резьбовых соединениях внутри и вне зоны производства продукции зачастую стандартные плоские шайбы или кольца круглого сечения. Но последние не отвечают требованиям стандартов EHEDG, так как под головкой винтов возможно образование загрязнений и биопленок в виде бактериальных колоний и коррозии, и, как следствие, не обеспечивается оптимальный гигиенический дизайн.

Металлическая плоская шайба с зафиксированным уплотнительным кольцом из 75 EPDM 295 (цвет черный) и 70 EPDM 253815 (цвет белый) создает надежное уплотнение без мертвых зон. Уплотнительная плоская шайба Hygienic USIT® из высококачественного фторированного компаунда Fluoroprene® XP 45 подходит для применения в условиях особо агрессивных температур в процессе мойки CIP-/SIP и высоких температур стерилизации паром, а также воздействия жиросодержащих технологических сред. Этот материал обладает расширенным температурным диапазоном применения и стойкостью как к полярным и неполярным средам, так и ароматическим веществам.

Одобрение FDA, EU1935/2004 и USP Class VI (121 °C), а также сертификат EHEDG служат подтверждением тому, что шайба Hygienic USIT® является лучшим выбором для применения в отраслях с высокими гигиеническими требованиями: в производстве продуктов питания и напитков, а также в фармацевтической промышленности.

Материал:

Шайба:
нержавеющая сталь 1.4404.
Уплотнительное кольцо:
75 EPDM 295 (цвет черный)
70 EPDM 253815 (цвет белый)
75 Fluoroprene® XP 45 (цвет синий)

Указание:Сертификат EHEDG действителен только для применения со специально подобранным винтом с шестигранной головкой K1492 или колпачковой гайкой K1493.Внимание:Работоспособность системы резьбовых соединений Hygienic USIT® испытана в применении с материалами из нержавеющей стали и обычными моющими средствами. Проверку на пригодность для конкретного случая применения должен произвести пользователь.Принадлежности:

Уплотнительная плоская шайба Hygienic USIT® может использоваться со всеми другими продуктами линейки Hygienic USIT®.

Указание на чертеже:
1) Уплотнение без мертвой зоны
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1491 Уплотнительные плоские шайбы Hygienic USIT® 224 kB
 Техническое описание Hygienic USIT® 332 kB
 Certificate of compliance - EHEDG 260 kB

Чертежи

Уплотнительные плоские шайбы Hygienic USIT®

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Материал
компонента
Цвет
компонента
DD1SПодходящий к болтам
с шестигранной головкой
подходящая
колпачковая гайка
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1491.04175 EPDM 295черный4,19,71M4M4 по запросу
K1491.05175 EPDM 295черный5,110,71M5M5 по запросу
K1491.06175 EPDM 295черный6,113,11M6M6 по запросу
K1491.08175 EPDM 295черный8,116,91M8M8 по запросу
K1491.10175 EPDM 295черный10,121,21,5M10M10 по запросу
K1491.12175 EPDM 295черный12,125,51,5M12M12 по запросу
K1491.16175 EPDM 295черный16,133,91,5M16M16 по запросу
K1491.04270 EPDM 253815белый4,19,71M4M4 по запросу
K1491.05270 EPDM 253815белый5,110,71M5M5 по запросу
K1491.06270 EPDM 253815белый6,113,11M6M6 по запросу
K1491.08270 EPDM 253815белый8,116,91M8M8 по запросу
K1491.10270 EPDM 253815белый10,121,21,5M10M10 по запросу
K1491.12270 EPDM 253815белый12,125,51,5M12M12 по запросу
K1491.16270 EPDM 253815белый16,133,91,5M16M16 по запросу
K1491.044фторопрен XP 45синий4,19,71M4M4 по запросу
K1491.054фторопрен XP 45синий5,110,71M5M5 по запросу
K1491.064фторопрен XP 45синий6,113,11M6M6 по запросу
K1491.084фторопрен XP 45синий8,116,91M8M8 по запросу
K1491.104фторопрен XP 45синий10,121,21,5M10M10 по запросу
K1491.124фторопрен XP 45синий12,125,51,5M12M12 по запросу
K1491.164фторопрен XP 45синий16,133,91,5M16M16 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33