Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь 1.0503.Исполнение: Сталь, без покрытия.
Сталь оцинкованная.
Указание:Шлицевые гайки используются, в основном, для крепления подшипников на валу.
Кроме того, шлицевые гайки можно использовать для фиксации зубчатых колес, ременных шкивов и других компонентов машин.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2059 Шлицевые гайки, сталь DIN 70852 220 kB
 Обзор стандартов для соединительных элементов 728 kB

Чертежи

Шлицевые гайки, сталь DIN 70852

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПоверхность
корпуса
D1

D2D3HB=ширина пазаTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2059.010зачищенныйM10x1201654,51,8 по запросу
K2059.012зачищенныйM12x1,5221864,51,8 по запросу
K2059.014зачищенныйM14x1,5242064,51,8 по запросу
K2059.016зачищенныйM16x1,5282365,52,3 по запросу
K2059.018зачищенныйM18x1,5302565,52,3 по запросу
K2059.020зачищенныйM20x1,5322765,52,3 по запросу
K2059.022зачищенныйM22x1,5363076,52,8 по запросу
K2059.024зачищенныйM24x1,5383276,52,8 по запросу
K2059.026зачищенныйM26x1,5403476,52,8 по запросу
K2059.028зачищенныйM28x1,5423676,52,8 по запросу
K2059.030зачищенныйM30x1,5443876,52,8 по запросу
K2059.032зачищенныйM32x1,54841873,3 по запросу
K2059.035зачищенныйM35x1,55043873,3 по запросу
K2059.038зачищенныйM38x1,55447873,3 по запросу
K2059.040зачищенныйM40x1,55649873,3 по запросу
K2059.042зачищенныйM42x1,56052883,3 по запросу
K2059.045зачищенныйM45x1,56254883,3 по запросу
K2059.048зачищенныйM48x1,56557883,3 по запросу
K2059.050зачищенныйM50x1,56860883,3 по запросу
K2059.052зачищенныйM52X1,57062883,3 по запросу
K2059.055зачищенныйM55X1,57567883,3 по запросу
K2059.060зачищенныйM60x1,580719114,3 по запросу
K2059.065зачищенныйM65X1,585769114,3 по запросу
K2059.070зачищенныйM70X1,590819114,3 по запросу
K2059.075зачищенныйM75X1,5958610114,3 по запросу
K2059.080зачищенныйM80X1,51009110114,3 по запросу
K2059.10ОцинкованнаяM10x1201654,51,8 по запросу
K2059.12ОцинкованнаяM12x1,5221864,51,8 по запросу
K2059.14ОцинкованнаяM14x1,5242064,51,8 по запросу
K2059.16оцинкованнаяM16x1,5282365,52,3 по запросу
K2059.18ОцинкованнаяM18x1,5302565,52,3 по запросу
K2059.20ОцинкованнаяM20x1,5322765,52,3 по запросу
K2059.22ОцинкованнаяM22x1,5363076,52,8 по запросу
K2059.24ОцинкованнаяM24x1,5383276,52,8 по запросу
K2059.26ОцинкованнаяM26x1,5403476,52,8 по запросу
K2059.28ОцинкованнаяM28x1,5423676,52,8 по запросу
K2059.30ОцинкованнаяM30x1,5443876,52,8 по запросу
K2059.32ОцинкованнаяM32x1,54841873,3 по запросу
K2059.35ОцинкованнаяM35x1,55043873,3 по запросу
K2059.38ОцинкованнаяM38x1,55447873,3 по запросу
K2059.40ОцинкованнаяM40x1,55649873,3 по запросу
K2059.42ОцинкованнаяM42x1,56052883,3 по запросу
K2059.45ОцинкованнаяM45x1,56254883,3 по запросу
K2059.48ОцинкованнаяM48x1,56557883,3 по запросу
K2059.50ОцинкованнаяM50x1,56860883,3 по запросу
K2059.52ОцинкованнаяM52X1,57062883,3 по запросу
K2059.55ОцинкованнаяM55X1,57567883,3 по запросу
K2059.60ОцинкованнаяM60x1,580719114,3 по запросу
K2059.65ОцинкованнаяM65X1,585769114,3 по запросу
K2059.70ОцинкованнаяM70X1,590819114,3 по запросу
K2059.75ОцинкованнаяM75X1,5958610114,3 по запросу
K2059.80ОцинкованнаяM80X1,51009110114,3 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33