Группы товаров
Гайки шестигранные с полиамидной зажимной деталью высокая форма DIN 982 расширенный
K1147

Гайки шестигранные с полиамидной зажимной деталью высокая форма...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь, нержавеющая сталь A2 или нержавеющая сталь A4.Исполнение: Сталь, с гальванической оцинковкой.
Нержавеющая сталь A2, без покрытия.
Нержавеющая сталь A4, без покрытия.
Указание:При навинчивании гайки на резьбу пластмассовое кольцо плавно и пластично деформируется. Пластическая деформация обеспечивает фиксированное положение гайки и не дает ей отвинчиваться под действием радиальных сил.

Пластмассовый стопор функционирует полностью только при нахождении всей поверхности шестигранной гайки на резьбовом соединении. Длину болта следует выбирать таким образом, чтобы не менее двух витков выступали из гайки.

Поскольку пластмассовый стопор претерпевает пластическую деформацию, то такую шестигранную гайку разрешается использовать только один раз.

В таблице указана максимальная высота гайки H макс.

M4 согласно DIN EN ISO 7040.
Диапазон температур:–50 до +120 °C.

Чертежи

Гайки шестигранные с полиамидной зажимной деталью высокая форма DIN 982 расширенный

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Класс прочностиD

EHMSWDINCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1147.204Сталь6-8M47,6662,97DIN 982 по запросу
K1147.205Сталь8M58,796,34,48DIN 982 по запросу
K1147.206Сталь8M611,0584,910DIN 982 по запросу
K1147.208Сталь8M814,389,56,4413DIN 982 по запросу
K1147.210Сталь8M1018,911,58,0417DIN 982 по запросу
K1147.212Сталь8M1221,11410,3719DIN 982 по запросу
K1147.214Сталь8M1423,91612,122DIN 982 по запросу
K1147.216Сталь8M1626,761814,124DIN 982 по запросу
K1147.220Сталь8M2032,952216,930DIN 982 по запросу
K1147.224Сталь8M2439,552820,236DIN 982 по запросу
K1147.310Сталь10M1018,911,58,0417DIN 982 по запросу
K1147.312Сталь10M1221,11410,3719DIN 982 по запросу
K1147.316Сталь10M1626,761814,124DIN 982 по запросу
K1147.320Сталь10M2032,952216,930DIN 982 по запросу
K1147.324Сталь10M2439,552820,236DIN 982 по запросу
K1147.105нержавеющая сталь A2-M58,796,34,48согласно DIN 982 по запросу
K1147.106нержавеющая сталь A2-M611,0584,910согласно DIN 982 по запросу
K1147.108нержавеющая сталь A2-M814,389,56,4413согласно DIN 982 по запросу
K1147.110нержавеющая сталь A2-M1018,911,58,0417согласно DIN 982 по запросу
K1147.112нержавеющая сталь A2-M1221,11410,3719согласно DIN 982 по запросу
K1147.116нержавеющая сталь A2-M1626,761814,124согласно DIN 982 по запросу
K1147.120нержавеющая сталь A2-M2032,952216,930согласно DIN 982 по запросу
K1147.605нержавеющая сталь A4-M58,796,34,48согласно DIN 982 по запросу
K1147.606нержавеющая сталь A4-M611,0584,910согласно DIN 982 по запросу
K1147.608нержавеющая сталь A4-M814,389,56,4413согласно DIN 982 по запросу
K1147.610нержавеющая сталь A4-M1018,911,58,0417согласно DIN 982 по запросу
K1147.612нержавеющая сталь A4-M1221,11410,3719согласно DIN 982 по запросу
K1147.616нержавеющая сталь A4-M1626,761814,124согласно DIN 982 по запросу
K1147.620нержавеющая сталь A4-M2032,952216,930согласно DIN 982 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33