Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Пружинная сталь или нержавеющая сталь 1.4122.Исполнение: Пружинная сталь, фосфатированная.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Стопорные кольца DIN 471 представляют собой аксиально устанавливаемые предохранительные элементы для валов универсального применения. Они могут передавать большие осевые усилия между деталью машины (например, подшипником качения) и пазом, в котором установлено кольцо.Указание на чертеже:
1) Место для монтажа
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1938 Стопорные кольца для валов DIN 471 197 kB
 Обзор стандартов для соединительных элементов 728 kB

Чертежи

Стопорные кольца для валов DIN 471

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаМатериал
основы
ABD1D2D3D4D5HMCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1938.030400Сталь1,90,832,82,7710,40,5 по запросу
K1938.040400Сталь2,20,943,83,78,610,40,5 по запросу
K1938.050600Сталь2,51,154,84,710,310,60,7 по запросу
K1938.060700Сталь2,71,365,75,611,71,20,70,8 по запросу
K1938.070800Сталь3,11,476,76,513,51,20,80,9 по запросу
K1938.080800Сталь3,21,587,67,414,71,20,80,9 по запросу
K1938.091000Сталь3,31,798,68,4161,211,1 по запросу
K1938.101000Сталь3,31,8109,69,3171,511,1 по запросу
K1938.121000Сталь3,31,81211,511191,711,1 по запросу
K1938.141000Сталь3,52,11413,412,921,41,711,1 по запросу
K1938.151000Сталь3,62,21514,313,822,61,711,1 по запросу
K1938.161000Сталь3,72,21615,214,723,81,711,1 по запросу
K1938.171000Сталь3,82,31716,215,7251,711,1 по запросу
K1938.181200Сталь3,92,4181716,526,221,21,3 по запросу
K1938.191200Сталь3,92,5191817,527,221,21,3 по запросу
K1938.201200Сталь42,6201918,528,421,21,3 по запросу
K1938.221200Сталь4,22,8222120,530,821,21,3 по запросу
K1938.241200Сталь4,432422,922,233,221,21,3 по запросу
K1938.251200Сталь4,432523,923,234,221,21,3 по запросу
K1938.261200Сталь4,53,12624,924,235,521,21,3 по запросу
K1938.281500Сталь4,73,22826,625,937,921,51,6 по запросу
K1938.301500Сталь53,53028,627,940,521,51,6 по запросу
K1938.321500Сталь5,23,63230,329,6432,51,51,6 по запросу
K1938.351500Сталь5,63,9353332,246,82,51,51,6 по запросу
K1938.381750Сталь5,84,2383635,250,22,51,751,85 по запросу
K1938.401750Сталь64,44037,536,552,62,51,751,85 по запросу
K1938.451750Сталь6,74,74542,541,559,12,51,751,85 по запросу
K1938.471750Сталь6,84,94744,543,5-2,51,751,85 по запросу
K1938.502000Сталь6,95,1504745,864,52,522,15 по запросу
K1938.552000Сталь7,25,4555250,870,22,522,15 по запросу
K1938.602000Сталь7,45,8605755,875,62,522,15 по запросу
K1938.752500Сталь8,47757270,592,732,52,65 по запросу
K1938.040401нержавеющая сталь2,20,943,83,78,610,40,5 по запросу
K1938.050601нержавеющая сталь2,51,154,84,710,310,60,7 по запросу
K1938.060701нержавеющая сталь2,71,365,75,611,71,20,70,8 по запросу
K1938.070801нержавеющая сталь3,11,476,76,513,51,20,80,9 по запросу
K1938.080801нержавеющая сталь3,21,587,67,414,71,20,80,9 по запросу
K1938.091001нержавеющая сталь3,31,798,68,4161,211,1 по запросу
K1938.101001нержавеющая сталь3,31,8109,69,3171,511,1 по запросу
K1938.121001нержавеющая сталь3,31,81211,511191,711,1 по запросу
K1938.141001нержавеющая сталь3,52,11413,412,921,41,711,1 по запросу
K1938.151001нержавеющая сталь3,62,21514,313,822,61,711,1 по запросу
K1938.161001нержавеющая сталь3,72,21615,214,723,81,711,1 по запросу
K1938.171001нержавеющая сталь3,82,31716,215,7251,711,1 по запросу
K1938.181201нержавеющая сталь3,92,4181716,526,221,21,3 по запросу
K1938.191201нержавеющая сталь3,92,5191817,527,221,21,3 по запросу
K1938.201201нержавеющая сталь42,6201918,528,421,21,3 по запросу
K1938.221201нержавеющая сталь4,22,8222120,530,821,21,3 по запросу
K1938.241201нержавеющая сталь4,432422,922,233,221,21,3 по запросу
K1938.251201нержавеющая сталь4,432523,923,234,221,21,3 по запросу
K1938.261201нержавеющая сталь4,53,12624,924,235,521,21,3 по запросу
K1938.281501нержавеющая сталь4,73,22826,625,937,921,51,6 по запросу
K1938.301501нержавеющая сталь53,53028,627,940,521,51,6 по запросу
K1938.321501нержавеющая сталь5,23,63230,329,6432,51,51,6 по запросу
K1938.351501нержавеющая сталь5,63,9353332,246,82,51,51,6 по запросу
K1938.381751нержавеющая сталь5,84,2383635,250,22,51,751,85 по запросу
K1938.401751нержавеющая сталь64,44037,536,552,62,51,751,85 по запросу
K1938.451751нержавеющая сталь6,74,74542,541,559,12,51,751,85 по запросу
K1938.502001нержавеющая сталь6,95,1504745,864,52,522,15 по запросу
K1938.552001нержавеющая сталь7,25,4555250,870,22,522,15 по запросу
K1938.602001нержавеющая сталь7,45,8605755,875,62,522,15 по запросу
K1938.752501нержавеющая сталь8,47757270,592,732,52,65 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33