Группы товаров
Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением DIN EN ISO 4762, с резьбовым стопорным элементом
K0869

Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением DIN...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь (A 2).

Резьбовой стопорной элемент из нейлона.
Исполнение: Сталь, коэффициент прочности 8.8, черная.
Сталь нержавеющая A2—70, Без покрытия.
Указание на чертеже:
L2 = прибл. два шага резьбы

Чертежи

Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением DIN EN ISO 4762, с резьбовым стопорным элементом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаматериал

D

LLs
мин.
Lg
макс.
DKKL1SWКрутящий момент
ввинчивания,
ок. Нм
Крутящий момент
вывинчивания
ок. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0869.804X10СтальM41002,174530,150,22 по запросу
K0869.804X12СтальM41202,174530,150,22 по запросу
K0869.804X16СтальM41602,174630,150,22 по запросу
K0869.804X20СтальM42002,174730,150,22 по запросу
K0869.804X25СтальM42502,174730,150,22 по запросу
K0869.805X10СтальM51002,48,55540,250,1 по запросу
K0869.805X12СтальM51202,48,55640,250,1 по запросу
K0869.805X16СтальM51602,48,55740,250,1 по запросу
K0869.805X20СтальM52002,48,55740,250,1 по запросу
K0869.805X25СтальM52502,48,55840,250,1 по запросу
K0869.805X30СтальM530488,55840,250,1 по запросу
K0869.805X40СтальM54014188,55840,250,1 по запросу
K0869.806X10СтальM61003106550,450,25 по запросу
K0869.806X12СтальM61203106650,450,25 по запросу
K0869.806X16СтальM61603106750,450,25 по запросу
K0869.806X20СтальM62003106750,450,25 по запросу
K0869.806X25СтальM62503106850,450,25 по запросу
K0869.806X30СтальM63003106850,450,25 по запросу
K0869.806X35СтальM635611106850,450,25 по запросу
K0869.806X40СтальM6401116106850,450,25 по запросу
K0869.806X45СтальM6451621106850,450,25 по запросу
K0869.806X50СтальM6502126106850,450,25 по запросу
K0869.808X16СтальM81603,75138760,80,4 по запросу
K0869.808X20СтальM82003,75138860,80,4 по запросу
K0869.808X25СтальM82503,75138860,80,4 по запросу
K0869.808X30СтальM83003,75138860,80,4 по запросу
K0869.808X35СтальM83503,751381060,80,4 по запросу
K0869.808X40СтальM8405,75121381060,80,4 по запросу
K0869.808X45СтальM84510,75171381060,80,4 по запросу
K0869.810X25СтальM102504,516101081,70,9 по запросу
K0869.810X30СтальM103004,516101081,70,9 по запросу
K0869.810X40СтальM104004,516101281,70,9 по запросу
K0869.810X50СтальM105010,51816101281,70,9 по запросу
K0869.812X30СтальM123005,25181210101,80,9 по запросу
K0869.812X40СтальM124005,25181212101,80,9 по запросу
K0869.812X50СтальM125005,25181212101,80,9 по запросу
K0869.904X10нержавеющая сталь A2M41002,174530,150,22 по запросу
K0869.904X12нержавеющая сталь A2M41202,174530,150,22 по запросу
K0869.904X16нержавеющая сталь A2M41602,174630,150,22 по запросу
K0869.904X20нержавеющая сталь A2M42002,174730,150,22 по запросу
K0869.904X25нержавеющая сталь A2M42502,174730,150,22 по запросу
K0869.905X10нержавеющая сталь A2M51002,48,55540,250,1 по запросу
K0869.905X12нержавеющая сталь A2M51202,48,55640,250,1 по запросу
K0869.905X16нержавеющая сталь A2M51602,48,55740,250,1 по запросу
K0869.905X20нержавеющая сталь A2M52002,48,55740,250,1 по запросу
K0869.905X25нержавеющая сталь A2M52502,48,55840,250,1 по запросу
K0869.905X30нержавеющая сталь A2M530488,55840,250,1 по запросу
K0869.905X40нержавеющая сталь A2M54014188,55840,250,1 по запросу
K0869.906X10нержавеющая сталь A2M61003106550,450,25 по запросу
K0869.906X12нержавеющая сталь A2M61203106650,450,25 по запросу
K0869.906X16нержавеющая сталь A2M61603106750,450,25 по запросу
K0869.906X20нержавеющая сталь A2M62003106750,450,25 по запросу
K0869.906X25нержавеющая сталь A2M62503106850,450,25 по запросу
K0869.906X30нержавеющая сталь A2M63003106850,450,25 по запросу
K0869.906X35нержавеющая сталь A2M635611106850,450,25 по запросу
K0869.906X40нержавеющая сталь A2M6401116106850,450,25 по запросу
K0869.906X45нержавеющая сталь A2M6451621106850,450,25 по запросу
K0869.906X50нержавеющая сталь A2M6502126106850,450,25 по запросу
K0869.908X16нержавеющая сталь A2M81603,75138760,80,4 по запросу
K0869.908X20нержавеющая сталь A2M82003,75138860,80,4 по запросу
K0869.908X25нержавеющая сталь A2M82503,75138860,80,4 по запросу
K0869.908X30нержавеющая сталь A2M83003,75138860,80,4 по запросу
K0869.908X35нержавеющая сталь A2M83503,751381060,80,4 по запросу
K0869.908X40нержавеющая сталь A2M8405,75121381060,80,4 по запросу
K0869.908X45нержавеющая сталь A2M84510,75171381060,80,4 по запросу
K0869.910X25нержавеющая сталь A2M102504,516101081,70,9 по запросу
K0869.910X30нержавеющая сталь A2M103004,516101081,70,9 по запросу
K0869.910X40нержавеющая сталь A2M104004,516101281,70,9 по запросу
K0869.910X50нержавеющая сталь A2M105010,51816101281,70,9 по запросу
K0869.912X30нержавеющая сталь A2M123006181210101,80,9 по запросу
K0869.912X40нержавеющая сталь A2M124006181212101,80,9 по запросу
K0869.912X50нержавеющая сталь A2M125006181212101,80,9 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33