Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь для цементации 1.1141, нержавеющая сталь 1.4301 или нержавеющая сталь 1.4401.

Исполнение: штамповка.Указание:Для грузоподъемных работ в зонах, где предъявляются высокие требования в отношении безопасности (машиностроение, грузозахватные и такелажные средства).
На рым-болт нанесено клеймо со знаком CE.
Грузоподъемность F2 при нагрузке макс. под углом 45° на каждый рым-болт.
По запросу:Сертификат соответствия.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0767 Рым-болты DIN 580 302 kB
 Обзор стандартов для соединительных элементов 728 kB
 Поверхности винтов 123 kB

Чертежи

Рым-болты DIN 580

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Вид
стали
Поверхность
корпуса
D1LD2D3D4EHKMF1 макс.,
кН
F2 макс.
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0767.08Сталь1.1141зачищенныйM8132036206368101,40,95 по запросу
K0767.10Сталь1.1141зачищенныйM101725452584510122,31,7 по запросу
K0767.12Сталь1.1141зачищенныйM1220,5305430105312143,42,4 по запросу
K0767.16Сталь1.1141зачищенныйM16273563351262141675 по запросу
K0767.20Сталь1.1141зачищенныйM203040724014711619128,3 по запросу
K0767.24Сталь1.1141зачищенныйM2436509050189020241812,7 по запросу
K0767.008Сталь1.1141гальванически оцинкованM8132036206368101,40,95 по запросу
K0767.010Сталь1.1141гальванически оцинкованM101725452584510122,31,7 по запросу
K0767.012Сталь1.1141гальванически оцинкованM1220,5305430105312143,42,4 по запросу
K0767.016Сталь1.1141гальванически оцинкованM16273563351262141675 по запросу
K0767.020Сталь1.1141гальванически оцинкованM203040724014711619128,3 по запросу
K0767.024Сталь1.1141гальванически оцинкованM2436509050189020241812,7 по запросу
K0767.108нержавеющая сталь1.4301-M8132036206368101,40,95 по запросу
K0767.110нержавеющая сталь1.4301-M101725452584510122,31,7 по запросу
K0767.112нержавеющая сталь1.4301-M1220,5305430105312143,42,4 по запросу
K0767.116нержавеющая сталь1.4301-M16273563351262141675 по запросу
K0767.120нержавеющая сталь1.4301-M203040724014711619128,3 по запросу
K0767.124нержавеющая сталь1.4301-M2436509050189020241812,7 по запросу
K0767.208нержавеющая сталь1.4401-M8132036206368101,40,95 по запросу
K0767.210нержавеющая сталь1.4401-M101725452584510122,31,7 по запросу
K0767.212нержавеющая сталь1.4401-M1220,5305430105312143,42,4 по запросу
K0767.216нержавеющая сталь1.4401-M16273563351262141675 по запросу
K0767.220нержавеющая сталь1.4401-M203040724014711619128,3 по запросу
K0767.224нержавеющая сталь1.4401-M2436509050189020241812,7 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33