Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: кованая, фрезерованный направляющий паз, накатанная резьба.
M6–M12, закаленная до 10.9, черная.
M14–M36, закаленная до 8.8, черная.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0698 Болты для Т-пазов DIN 787 148 kB
 Классы прочности 46,1 kB
 Обзор стандартов для соединительных элементов 728 kB
 Поверхности винтов 123 kB

Чертежи

Болты для Т-пазов DIN 787

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаШирина
паза
D1

LABE1/E2KCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0698.06256M6255,715104 по запросу
K0698.06406M6405,728104 по запросу
K0698.06636M6635,740104 по запросу
K0698.08328M8327,722136 по запросу
K0698.08508M8507,735136 по запросу
K0698.08808M8807,750136 по запросу
K0698.104010M10409,730156 по запросу
K0698.106310M10639,745156 по запросу
K0698.1010010M101009,760156 по запросу
K0698.125012M125011,735187 по запросу
K0698.126312M126311,740187 по запросу
K0698.128012M128011,755187 по запросу
K0698.1210012M1210011,765187 по запросу
K0698.1212512M1212511,775187 по запросу
K0698.1216012M1216011,7100187 по запросу
K0698.1220012M1220011,7120187 по запросу
K0698.145014M125013,735228 по запросу
K0698.146314M126313,745228 по запросу
K0698.148014M128013,755228 по запросу
K0698.1410014M1210013,765228 по запросу
K0698.1412514M1212513,775228 по запросу
K0698.1416014M1216013,7100228 по запросу
K0698.1420014M1220013,7120228 по запросу
K0698.1663116M146315,745259 по запросу
K0698.1680116M148015,755259 по запросу
K0698.16100116M1410015,765259 по запросу
K0698.16125116M1412515,775259 по запросу
K0698.16160116M1416015,7100259 по запросу
K0698.16250116M1425015,7150259 по запросу
K0698.166316M166315,745259 по запросу
K0698.168016M168015,755259 по запросу
K0698.1610016M1610015,765259 по запросу
K0698.1612516M1612515,785259 по запросу
K0698.1616016M1616015,7100259 по запросу
K0698.1620016M1620015,7125259 по запросу
K0698.1625016M1625015,7150259 по запросу
K0698.186318M166317,7452810 по запросу
K0698.188018M168017,7552810 по запросу
K0698.1810018M1610017,7652810 по запросу
K0698.1812518M1612517,7852810 по запросу
K0698.1816018M1616017,71002810 по запросу
K0698.1820018M1620017,71252810 по запросу
K0698.1825018M1625017,71502810 по запросу
K0698.208020M208019,7553212 по запросу
K0698.2010020M2010019,7653212 по запросу
K0698.2012520M2012519,7853212 по запросу
K0698.2016020M2016019,71103212 по запросу
K0698.2020020M2020019,71253212 по запросу
K0698.2025020M2025019,71503212 по запросу
K0698.2031520M2031519,71903212 по запросу
K0698.228022M208021,7553514 по запросу
K0698.2210022M2010021,7653514 по запросу
K0698.2212522M2012521,7853514 по запросу
K0698.2216022M2016021,71103514 по запросу
K0698.2220022M2020021,71253514 по запросу
K0698.2225022M2025021,71503514 по запросу
K0698.2231522M2031521,71903514 по запросу
K0698.2410024M2410023,7704016 по запросу
K0698.2412524M2412523,7854016 по запросу
K0698.2416024M2416023,71104016 по запросу
K0698.2420024M2420023,71254016 по запросу
K0698.2425024M2425023,71504016 по запросу
K0698.2431524M2431523,71904016 по запросу
K0698.2440024M2440023,72404016 по запросу
K0698.2810028M2410027,7704418 по запросу
K0698.2812528M2412527,7854418 по запросу
K0698.2816028M2416027,71104418 по запросу
K0698.2820028M2420027,71254418 по запросу
K0698.2825028M2425027,71504418 по запросу
K0698.2831528M2431527,71904418 по запросу
K0698.2840028M2440027,72404418 по запросу
K0698.3612536M3012535,6805422 по запросу
K0698.3616036M3016035,61105422 по запросу
K0698.3620036M3020035,61355422 по запросу
K0698.3625036M3025035,61505422 по запросу
K0698.3631536M3031535,62005422 по запросу
K0698.3650036M3050035,63005422 по запросу
K0698.4216042M3616041,61006526 по запросу
K0698.4225042M3625041,61756526 по запросу
K0698.4240042M3640041,62506526 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33