Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь, нержавеющая сталь A2 или нержавеющая сталь A4.Исполнение: Сталь класса твердости 11H, без покрытия (черного цвета) или оцинкованная.
Нержавеющая сталь A2, без покрытия.
Нержавеющая сталь A4, без покрытия.
Указание:Квадратные гайки по DIN 557 класс C.

Квадратные гайки часто используются в качестве закладных гаек в деталях, отлитых под давлением, или вставляются в профили корпуса (экструдированные алюминиевые профили) и используются в качестве пазового сухаря для привинчивания других деталей. Квадратные гайки также служат основой для клетьевых гаек. Квадратные гайки обеспечивают улучшенную защиту от проворачивания по сравнению с обычными шестигранными гайками.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2314 Квадратные гайки DIN 557 176 kB

Чертежи

Квадратные гайки DIN 557

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
D

HSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2314.05Стальзачищенный (черный)M548 по запросу
K2314.06Стальзачищенный (черный)M6510 по запросу
K2314.08Стальзачищенный (черный)M86,513 по запросу
K2314.10Стальзачищенный (черный)M10817 по запросу
K2314.12Стальзачищенный (черный)M121019 по запросу
K2314.16Стальзачищенный (черный)M161324 по запросу
K2314.205Стальгальванически оцинкованM548 по запросу
K2314.206Стальгальванически оцинкованM6510 по запросу
K2314.208Стальгальванически оцинкованM86,513 по запросу
K2314.210Стальгальванически оцинкованM10817 по запросу
K2314.212Стальгальванически оцинкованM121019 по запросу
K2314.216Стальгальванически оцинкованM161324 по запросу
K2314.105нержавеющая сталь A2зачищенныйM548 по запросу
K2314.106нержавеющая сталь A2зачищенныйM6510 по запросу
K2314.108нержавеющая сталь A2зачищенныйM86,513 по запросу
K2314.110нержавеющая сталь A2зачищенныйM10817 по запросу
K2314.112нержавеющая сталь A2зачищенныйM121019 по запросу
K2314.116нержавеющая сталь A2зачищенныйM161324 по запросу
K2314.605нержавеющая сталь A4зачищенныйM548 по запросу
K2314.606нержавеющая сталь A4зачищенныйM6510 по запросу
K2314.608нержавеющая сталь A4зачищенныйM86,513 по запросу
K2314.610нержавеющая сталь A4зачищенныйM10817 по запросу
K2314.612нержавеющая сталь A4зачищенныйM121019 по запросу
K2314.616нержавеющая сталь A4зачищенныйM161324 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33