Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Чистая.Указание:Стопорные пластины DIN 462 служат для защиты шлицевых гаек DIN 1804. Для использования стопорных пластин требуется клиновидный паз на резьбе болта.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2062 Стопорные пластины, сталь, DIN 462 220 kB
 Обзор стандартов для соединительных элементов 728 kB

Чертежи

Стопорные пластины, сталь, DIN 462

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаD

D1EFHSПодходящий к

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2062.010102547,430,8K1917.110/K1917.210 по запросу
K2062.0141430511,430,8K1917.112/K1917.212 по запросу
K2062.0161632513,531K1917.114/K1917.214 по запросу
K2062.0181834615,441K1917.116/K1917.216 по запросу
K2062.0202036617,541K1917.118/K1917.218 по запросу
K2062.0222240619,541K1917.120/K1917.220 по запросу
K2062.0242442621,641K1917.122/K1917.222 по запросу
K2062.0282850725,551K1917.124/K1917.224 по запросу
K2062.0303050727,551,2K1917.126/K1917.226 по запросу
K2062.0323252729,651,2K1917.128/K1917.228 по запросу
K2062.0353555732,651,2K1917.130/K1917.230 по запросу
K2062.0383858836,351,2K1917.132/K1917.232 по запросу
K2062.0404062837,351,2K1917.135/K1917.235 по запросу
K2062.0424262839,351,2K1917.138/K1917.238 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33