Группы товаров
Верстачные винты с фиксированной или свободной рукояткой DIN 6304 или DIN 6306
K0756

Верстачные винты с фиксированной или свободной рукояткой DIN...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Вороненый, упорная цапфа закаленная.Указание:Если рукоятка у верстачного винта свободная, то она передвигается и удерживается пружиной сжатия в любом положении. Кольца ограничивают путь перемещения. Если у верстачного винта фиксированная рукоятка, то она вдавлена.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0756 Верстачные винты с фиксированной или свободной рукояткой DIN 6304 или DIN 6306 166 kB

Чертежи (общий обзор)

Верстачные винты с фиксированной или свободной рукояткой DIN 6304 или DIN 6306

Верстачные винты с фиксированной рукояткой DIN 6304

подробнее

Чертежи

Верстачные винты с фиксированной рукояткой DIN 6304

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1D1D2D3D4L1L2L3L5Z2мин. αCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0756.106X40фиксированная рукояткаM61254,5401050306 по запросу
K0756.106X50фиксированная рукояткаM61254,5501050406 по запросу
K0756.108X50фиксированная рукояткаM81466501260357,5 по запросу
K0756.108X60фиксированная рукояткаM81466601260457,5 по запросу
K0756.110X60фиксированная рукояткаM101888601480409 по запросу
K0756.110X70фиксированная рукояткаM101888701480509 по запросу
K0756.112X70фиксированная рукояткаM122010870181005010 по запросу
K0756.112X80фиксированная рукояткаM122010880181006010 по запросу
K0756.116X75фиксированная рукояткаM1624121275201205512 по запросу
K0756.116X90фиксированная рукояткаM1624121290201207012 по запросу
K0756.116X110фиксированная рукояткаM16241212110201209012 по запросу
K0756.120X75фиксированная рукояткаM20301615,575281405514 по запросу
K0756.120X90фиксированная рукояткаM20301615,590281407014 по запросу
K0756.120X110фиксированная рукояткаM20301615,5110281409014 по запросу

Верстачные винты со свободной рукояткой DIN 6306

подробнее

Чертежи

Верстачные винты со свободной рукояткой DIN 6306

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1D1D2D3D4L1L2L3L5Z2мин. αCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0756.210X40свободная рукояткаM101888403280309 по запросу
K0756.210X50свободная рукояткаM101888503280409 по запросу
K0756.212X50свободная рукояткаM122010850351004010 по запросу
K0756.212X60свободная рукояткаM122010860351005010 по запросу
K0756.216X55свободная рукояткаM1624131255401204512 по запросу
K0756.216X70свободная рукояткаM1624131270401206012 по запросу
K0756.216X90свободная рукояткаM1624131290401208012 по запросу
K0756.220X55свободная рукояткаM20301615,555451404514 по запросу
K0756.220X70свободная рукояткаM20301615,570451406014 по запросу
K0756.220X90свободная рукояткаM20301615,590451408014 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33