Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь, нержавеющая сталь A2 или нержавеющая сталь A4.Исполнение: Сталь, класс прочности 04, с гальванической оцинковкой или вороненая.
Нержавеющая сталь A2, без покрытия.
Нержавеющая сталь A4, без покрытия.
Указание:Эта шестигранная гайка используется для винтовых соединений с ограниченной допустимой нагрузкой, например, в качестве контргайки для вильчатого шарнира или шарнирных головок.
В таблице указана максимальная высота гайки H макс.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0700 Гайки шестигранные низкие DIN 439 / ISO 4035 196 kB
 Классы прочности 46,1 kB
 Обзор стандартов для соединительных элементов 728 kB

Чертежи

Гайки шестигранные низкие DIN 439 / ISO 4035

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
Исполнение 2DEHSWDINISOCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0700.006Стальгальванически оцинкованправая резьбаM6X0,7511,053,210DIN 439- по запросу
K0700.008Стальгальванически оцинкованправая резьбаM8X114,38413DIN 439- по запросу
K0700.05Стальгальванически оцинкованправая резьбаM58,792,78DIN 439- по запросу
K0700.06Стальгальванически оцинкованправая резьбаM611,053,210DIN 439- по запросу
K0700.061Стальгальванически оцинкованлевая резьбаM611,053,210DIN 439- по запросу
K0700.08Стальгальванически оцинкованправая резьбаM814,38413DIN 439- по запросу
K0700.081Стальгальванически оцинкованлевая резьбаM814,38413DIN 439- по запросу
K0700.10Стальгальванически оцинкованправая резьбаM1018,9517DIN 439- по запросу
K0700.101Стальгальванически оцинкованлевая резьбаM1018,9517DIN 439- по запросу
K0700.103Стальгальванически оцинкованправая резьбаM10X118,9517DIN 439- по запросу
K0700.1031Стальгальванически оцинкованлевая резьбаM10X118,9517DIN 439- по запросу
K0700.104Стальгальванически оцинкованправая резьбаM10X1,2518,9517DIN 439- по запросу
K0700.1041Стальгальванически оцинкованлевая резьбаM10X1,2518,9517DIN 439- по запросу
K0700.12Стальгальванически оцинкованправая резьбаM1221,1619DIN 439- по запросу
K0700.121Стальгальванически оцинкованлевая резьбаM1221,1619DIN 439- по запросу
K0700.123Стальгальванически оцинкованправая резьбаM12X1,2521,1619DIN 439- по запросу
K0700.1231Стальгальванически оцинкованлевая резьбаM12X1,2521,1619DIN 439- по запросу
K0700.124Стальгальванически оцинкованправая резьбаM12X1,521,1619DIN 439- по запросу
K0700.1241Стальгальванически оцинкованлевая резьбаM12X1,521,1619DIN 439- по запросу
K0700.16Стальгальванически оцинкованправая резьбаM1626,76824DIN 439- по запросу
K0700.161Стальгальванически оцинкованлевая резьбаM1626,76824DIN 439- по запросу
K0700.163Стальгальванически оцинкованправая резьбаM16x1,526,76824DIN 439- по запросу
K0700.183Стальгальванически оцинкованправая резьбаM18x1,529,56927DIN 439- по запросу
K0700.203Стальгальванически оцинкованправая резьбаM20X1,532,951030DIN 439- по запросу
K0700.2031Стальгальванически оцинкованлевая резьбаM20X1,532,951030DIN 439- по запросу
K0700.223Стальгальванически оцинкованправая резьбаM22x1,536,91032DIN 439- по запросу
K0700.2231Стальгальванически оцинкованлевая резьбаM22x1,536,91032DIN 439- по запросу
K0700.14Стальгальванически оцинкованправая резьбаM1424,49722DIN 439- по запросу
K0700.20Стальгальванически оцинкованправая резьбаM2032,951030DIN 439- по запросу
K0700.24Стальгальванически оцинкованправая резьбаM2439,551236DIN 439- по запросу
K0700.30Стальгальванически оцинкованправая резьбаM3050,851546DIN 439- по запросу
K0700.205Стальворонёныйправая резьбаM58,792,78DIN 439- по запросу
K0700.206Стальворонёныйправая резьбаM611,053,210DIN 439- по запросу
K0700.2063Стальворонёныйправая резьбаM6X0,7511,053,210DIN 439- по запросу
K0700.208Стальворонёныйправая резьбаM814,38413DIN 439- по запросу
K0700.2083Стальворонёныйправая резьбаM8X114,38413DIN 439- по запросу
K0700.210Стальворонёныйправая резьбаM1018,9517DIN 439- по запросу
K0700.2103Стальворонёныйправая резьбаM10X118,9517DIN 439- по запросу
K0700.212Стальворонёныйправая резьбаM1221,1619DIN 439- по запросу
K0700.2124Стальворонёныйправая резьбаM12X1,521,1619DIN 439- по запросу
K0700.216Стальворонёныйправая резьбаM1626,76824DIN 439- по запросу
K0700.2163Стальворонёныйправая резьбаM16x1,526,76824DIN 439- по запросу
K0700.2203Стальворонёныйправая резьбаM20X1,532,951030DIN 439- по запросу
K0700.2243Стальворонёныйправая резьбаM24x239,61236DIN 439- по запросу
K0700.105нержавеющая сталь A2зачищенныйправая резьбаM58,792,78DIN 439- по запросу
K0700.106нержавеющая сталь A2зачищенныйправая резьбаM611,053,210DIN 439- по запросу
K0700.1061нержавеющая сталь A2зачищенныйлевая резьбаM611,053,210DIN 439- по запросу
K0700.1062нержавеющая сталь A2зачищенныйправая резьбаM6X0,7511,053,210DIN 439- по запросу
K0700.108нержавеющая сталь A2зачищенныйправая резьбаM814,38413DIN 439- по запросу
K0700.1081нержавеющая сталь A2зачищенныйлевая резьбаM814,38413DIN 439- по запросу
K0700.1083нержавеющая сталь A2зачищенныйправая резьбаM8X114,38413DIN 439- по запросу
K0700.110нержавеющая сталь A2зачищенныйправая резьбаM1018,9517DIN 439- по запросу
K0700.1101нержавеющая сталь A2зачищенныйлевая резьбаM1018,9517DIN 439- по запросу
K0700.1103нержавеющая сталь A2зачищенныйправая резьбаM10X118,9517DIN 439- по запросу
K0700.11031нержавеющая сталь A2зачищенныйлевая резьбаM10X118,9517DIN 439- по запросу
K0700.1104нержавеющая сталь A2зачищенныйправая резьбаM10X1,2518,9517DIN 439- по запросу
K0700.11041нержавеющая сталь A2зачищенныйлевая резьбаM10X1,2518,9517DIN 439- по запросу
K0700.112нержавеющая сталь A2зачищенныйправая резьбаM1221,1619DIN 439- по запросу
K0700.1121нержавеющая сталь A2зачищенныйлевая резьбаM1221,1619DIN 439- по запросу
K0700.1123нержавеющая сталь A2зачищенныйправая резьбаM12X1,2521,1619DIN 439- по запросу
K0700.11231нержавеющая сталь A2зачищенныйлевая резьбаM12X1,2521,1619DIN 439- по запросу
K0700.1124нержавеющая сталь A2зачищенныйправая резьбаM12X1,521,1619DIN 439- по запросу
K0700.116нержавеющая сталь A2зачищенныйправая резьбаM1626,76824DIN 439- по запросу
K0700.1161нержавеющая сталь A2зачищенныйлевая резьбаM1626,76824DIN 439- по запросу
K0700.1163нержавеющая сталь A2зачищенныйправая резьбаM16x1,526,76824DIN 439- по запросу
K0700.120нержавеющая сталь A2зачищенныйправая резьбаM2032,951030DIN 439- по запросу
K0700.1203нержавеющая сталь A2зачищенныйправая резьбаM20X1,532,951030DIN 439- по запросу
K0700.12031нержавеющая сталь A2зачищенныйлевая резьбаM20X1,532,951030DIN 439- по запросу
K0700.1223нержавеющая сталь A2зачищенныйправая резьбаM22x1,536,91032DIN 439- по запросу
K0700.12231нержавеющая сталь A2зачищенныйлевая резьбаM22x1,536,91032DIN 439- по запросу
K0700.1243нержавеющая сталь A2зачищенныйправая резьбаM24x239,61236DIN 439- по запросу
K0700.114нержавеющая сталь A2зачищенныйправая резьбаM1424,49722DIN 439- по запросу
K0700.1244нержавеющая сталь A2зачищенныйправая резьбаM2439,551236DIN 439- по запросу
K0700.605нержавеющая сталь A4зачищенныйправая резьбаM58,792,78DIN 439- по запросу
K0700.606нержавеющая сталь A4зачищенныйправая резьбаM611,053,210DIN 439- по запросу
K0700.6062нержавеющая сталь A4зачищенныйправая резьбаM6X0,7511,053,210DIN 439- по запросу
K0700.608нержавеющая сталь A4зачищенныйправая резьбаM814,38413DIN 439- по запросу
K0700.6083нержавеющая сталь A4зачищенныйправая резьбаM8X114,38413DIN 439- по запросу
K0700.610нержавеющая сталь A4зачищенныйправая резьбаM1018,9517DIN 439- по запросу
K0700.6103нержавеющая сталь A4зачищенныйправая резьбаM10X118,9517DIN 439- по запросу
K0700.6104нержавеющая сталь A4зачищенныйправая резьбаM10X1,2518,9517DIN 439- по запросу
K0700.612нержавеющая сталь A4зачищенныйправая резьбаM1221,1619DIN 439- по запросу
K0700.6123нержавеющая сталь A4зачищенныйправая резьбаM12X1,2521,1619DIN 439- по запросу
K0700.6124нержавеющая сталь A4зачищенныйправая резьбаM12X1,521,1619DIN 439- по запросу
K0700.614нержавеющая сталь A4зачищенныйправая резьбаM1424,49722DIN 439- по запросу
K0700.616нержавеющая сталь A4зачищенныйправая резьбаM1626,76824DIN 439- по запросу
K0700.6163нержавеющая сталь A4зачищенныйправая резьбаM16x1,526,76824DIN 439- по запросу
K0700.620нержавеющая сталь A4зачищенныйправая резьбаM2032,951030DIN 439- по запросу
K0700.6203нержавеющая сталь A4зачищенныйправая резьбаM20X1,532,951030DIN 439- по запросу
K0700.6223нержавеющая сталь A4зачищенныйправая резьбаM22x1,536,91032DIN 439- по запросу
K0700.6244нержавеющая сталь A4зачищенныйправая резьбаM2439,551236DIN 439- по запросу
K0700.6243нержавеющая сталь A4зачищенныйправая резьбаM24x239,61236DIN 439- по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33