Группы товаров
Стопорные пластины, обычная или нержавеющая сталь, DIN 5406
K2063

Стопорные пластины, обычная или нержавеющая сталь, DIN 5406

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.
Нержавеющая сталь A2.
Исполнение: Нержавеющая сталь, без покрытия.
Сталь, без покрытия.
Сталь оцинкованная.
Указание:Стопорные пластины DIN 5406 служат для защиты шлицевых гаек DIN 981. Для использования стопорных пластин требуется клиновидный паз на резьбе болта.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2063 Стопорные пластины, обычная или нержавеющая сталь, DIN 5406 195 kB
 Обзор стандартов для соединительных элементов 728 kB

Чертежи

Стопорные пластины, обычная или нержавеющая сталь, DIN 5406

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
BD

D1

D2EFSПодходящий к

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2063.0010Стальзачищенный3102113,538,51K2060.0010 по запросу
K2063.0012Стальзачищенный3122517310,51K2060.0012 по запросу
K2063.0015Стальзачищенный4152821413,51K2060.0015 по запросу
K2063.0017Стальзачищенный4173224415,51K2060.0017 по запросу
K2063.0020Стальзачищенный4203626418,51K2060.0020 по запросу
K2063.0025Стальзачищенный52542325231,25K2060.0025 по запросу
K2063.0030Стальзачищенный5304938527,51,25K2060.0030 по запросу
K2063.0035Стальзачищенный5355744632,51,25K2060.0035 по запросу
K2063.0040Стальзачищенный6406250637,51,25K2060.0040 по запросу
K2063.0045Стальзачищенный6456956642,51,25K2060.0045 по запросу
K2063.0050Стальзачищенный6507461647,51,25K2060.0050 по запросу
K2063.0055Стальзачищенный7558167852,51,5K2060.0055 по запросу
K2063.0060Стальзачищенный7608673857,51,5K2060.0060 по запросу
K2063.0065Стальзачищенный7659279862,51,5K2060.0065 по запросу
K2063.0070Стальзачищенный8709885866,51,5K2060.0070 по запросу
K2063.0075Стальзачищенный87510490871,51,5K2060.0075 по запросу
K2063.0080Стальзачищенный880112951076,51,8K2060.0080 по запросу
K2063.0085Стальзачищенный8851191021081,81,8K2060.0085 по запросу
K2063.0090Стальзачищенный10901261081086,51,8K2060.0090 по запросу
K2063.0095Стальзачищенный10951331131091,51,8K2060.0095 по запросу
K2063.0100Стальзачищенный101001421201296,51,8K2060.0100 по запросу
K2063.1010Стальоцинкованная3102113,538,51K2060.010 по запросу
K2063.1012Стальоцинкованная3122517310,51K2060.012 по запросу
K2063.1015Стальоцинкованная4152821413,51K2060.015 по запросу
K2063.1017Стальоцинкованная4173224415,51K2060.017 по запросу
K2063.1020Стальоцинкованная4203626418,51K2060.020 по запросу
K2063.1025Стальоцинкованная52542325231,25K2060.025 по запросу
K2063.1030Стальоцинкованная5304938527,51,25K2060.030 по запросу
K2063.1035Стальоцинкованная5355744632,51,25K2060.035 по запросу
K2063.1040Стальоцинкованная6406250637,51,25K2060.040 по запросу
K2063.1045Стальоцинкованная6456956642,51,25K2060.045 по запросу
K2063.1050Стальоцинкованная6507461647,51,25K2060.050 по запросу
K2063.1055Стальоцинкованная7558167852,51,5K2060.055 по запросу
K2063.1060Стальоцинкованная7608673857,51,5K2060.060 по запросу
K2063.1065Стальоцинкованная7659279862,51,5K2060.065 по запросу
K2063.1070Стальоцинкованная8709885866,51,5K2060.070 по запросу
K2063.1075Стальоцинкованная87510490871,51,5K2060.075 по запросу
K2063.1080Стальоцинкованная880112951076,51,8K2060.080 по запросу
K2063.1085Стальоцинкованная8851191021081,81,8K2060.085 по запросу
K2063.1090Стальоцинкованная10901261081086,51,8K2060.090 по запросу
K2063.1095Стальоцинкованная10951331131091,51,8K2060.095 по запросу
K2063.1100Стальоцинкованная101001421201296,51,8K2060.100 по запросу
K2063.2010нержавеющая сталь A2зачищенный3102113,538,51K2060.1010 по запросу
K2063.2012нержавеющая сталь A2зачищенный3122517310,51K2060.1012 по запросу
K2063.2015нержавеющая сталь A2зачищенный4152821413,51K2060.1015 по запросу
K2063.2017нержавеющая сталь A2зачищенный4173224415,51K2060.1017 по запросу
K2063.2020нержавеющая сталь A2зачищенный4203626418,51K2060.1020 по запросу
K2063.2025нержавеющая сталь A2зачищенный52542325231,25K2060.1025 по запросу
K2063.2030нержавеющая сталь A2зачищенный5304938527,51,25K2060.1030 по запросу
K2063.2035нержавеющая сталь A2зачищенный6355744532,51,25K2060.1035 по запросу
K2063.2040нержавеющая сталь A2зачищенный6406250637,51,25K2060.1040 по запросу
K2063.2045нержавеющая сталь A2зачищенный6456956642,51,25K2060.1045 по запросу
K2063.2050нержавеющая сталь A2зачищенный6507461647,51,25K2060.1050 по запросу
K2063.2055нержавеющая сталь A2зачищенный7558167852,51,5K2060.1055 по запросу
K2063.2060нержавеющая сталь A2зачищенный7608673857,51,5K2060.1060 по запросу
K2063.2065нержавеющая сталь A2зачищенный7659279862,51,5K2060.1065 по запросу
K2063.2070нержавеющая сталь A2зачищенный8709885866,51,5K2060.1070 по запросу
K2063.2075нержавеющая сталь A2зачищенный87510490871,51,5K2060.1075 по запросу
K2063.2080нержавеющая сталь A2зачищенный880112951076,51,8K2060.1080 по запросу
K2063.2085нержавеющая сталь A2зачищенный8851191021081,81,8K2060.1085 по запросу
K2063.2090нержавеющая сталь A2зачищенный10901261081086,51,8K2060.1090 по запросу
K2063.2095нержавеющая сталь A2зачищенный10951331131091,51,8K2060.1095 по запросу
K2063.2100нержавеющая сталь A2зачищенный101001421201296,51,8K2060.1100 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33