Группы товаров
Поворотные наклонные шайбы для приспособленийDIN 6371
K0703

Поворотные наклонные шайбы для приспособлений DIN 6371

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь закаленная 1.0760.Исполнение: азотированная и вороненаяУказание:K0703.14 не предусмотрен по официальному стандарту. Подходящие винты с плоской головкой см. K0704.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0703 Поворотные наклонные шайбы для приспособленийDIN 6371 170 kB
 Обзор стандартов для соединительных элементов 728 kB

Чертежи

Поворотные наклонные шайбы для приспособленийDIN 6371

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаBD1

D2D3FHL1L2L3L4CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0703.067,5938639,819,6112919 по запросу
K0703.089,5943839,821,61432,521 по запросу
K0703.1011,59481039,823,61736,523 по запросу
K0703.1213,5116112311,829,6224529 по запросу
K0703.1415,5116514311,831,6234931 по запросу
K0703.1617,5116816311,833,6255033 по запросу
K0703.2021,5117420411,836,6285536 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33